[新闻发布]广濑电机连接器ix Industrial™被认证为基于以太网的工业网络PROFINET的标准接口连接器。
2022/01/20
广濑电机连接器ix Industrial™
被认证为基于以太网的工业网络PROFINET的标准接口连接器。
本次广濑电机以太网连接器ix Industrial™获得了PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(以下简称PNO,英文:PROFIBUS User Organization)认证,成为世界顶级的工业以太网通信标准PROFINET的标准接口连接器。


● 认定为PROFINET的标准接口连接器
PNO于2021年6月29日发布了新的指南“PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0”。 在该指南有关SPC (Specific Passive Components)的部分中,指定ix Industrial™为以太网设备的新标准接口连接器。
PROFINET是一种基于以太网的主要工业用网络,在这个新的指南中,对工业设备、系统和工厂的工业电缆制定了明确而普遍的规则。 新指定的ix Industrial™,将允许符合PROFINET标准生产的工业设备制造商开发更小的性能更高的设备。
● 特点:符合IEC规格标准的小型以太网连接器ix Industrial™
・符合IEC标准(IEC 61076-3-124)
・与RJ-45相比,体积减少约75%,10mm间距的并列实装
・广濑电机独特的外壳设计,耐冲击、振动,可以承受5,000次的插拔
・具备高EMC 耐性,支持Cat.6A高速以太网(10Gbps)
・量产中选型
主要选型:2种
插座:纵向型直角插座、横向型直角插座、垂直型插座
插头:垂直插头,直角插头(结线方法:压接,焊接)
可以使用的应用示例:
FA控制器、伺服放大器、工业机器人、服务器、PLC、安全系统等
● 关于今后展开
今后也为了满足各种使用环境下对工业设备的需求,作为新的芯数扩展,正在讨论构思防水型和内置脉冲变压器型。
● 公司概况、相关信息
■公司概况(英语)
■关于ix Industrial™
特辑页面
系列页面
产品视频
■PROFIBUS & PROFINET International (PI)(英語)
*PROFINET 是PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PNO)的注册商标或商标。