站台 [新闻发布] 广濑电机推出并正式发售2.92mm测试连接器“HK-LR-SR2-A”,可支持5G 39GHz频段,频率上限高达43.5GHz。

[新闻发布]广濑电机推出并正式发售2.92mm测试连接器“HK-LR-SR2-A”, 可支持5G 39GHz频段,频率上限高达43.5GHz。 2024/10/10

广濑电机推出并正式发售2.92mm测试连接器“HK-LR-SR2-A”,
可支持5G 39GHz频段,频率上限高达43.5GHz。

广濑电机推出并正式发售2.92mm测试连接器HK-LR-SR2-A,支持频率高达43.5GHz。 

2.92mm测试连接器“HK-LR-SR2-A

● 2.92mm测试连接器的支持频率从常规的40GHz提升至43.5GHz

测试连接器在测试各类电子设备 (如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、通信模块和车载信息娱乐系统等)的基板和各功能组件是否正常工作时,至关重要。
与此同时,对高频通信进行评估的需求也在不断增加,如智能手机5G通信,以及用于测试今后开发的6G性能的测量仪器和基站。
为此,广濑电机推出并正式发售2.92mm测试连接器HK-LR-SR2-A,支持频率高达43.5GHz。通常2.92mm测试连接器的频率上限标准为40GHz,但本产品可支持43.5GHz。连接器中央的端子通过螺丝紧固件压在基板上。本产品是安装时水平于基板 (板端型・End launch)的类型 ,还有一种垂直于基板的类型HK-R-SR2-SA(在售。垂直型・Vertical launch),同样可支持43.5GHz。我们提供不同类型的产品,以满足您的需求。

● 特征:关于支持43.5GHz的2.92mm测试连接器HK-LR-SR2-A

· 符合MIL标准的2.92mm同轴连接器 (MIL-STD-348B)
· 支持高达43.5GHz的频率
· 基板连接用插座,采用螺钉固定的安装方法
· 符合RoHS2标准的产品

● 该产品的使用示例

本产品无需焊接即可安装在需要毫米波传输和高速传输组件的评估板上,如传输特性测量、无线通信设备、测量设备、高频模组、无线功率放大器、高速路由器、高速交换机、广播设备以及其他支持高频的设备,因此可在较宽的温度范围内获得良好的高频特性。

● 公司概况、相关信息