广濑电机(HIROSE)诚挚邀请您参观2020年慕尼黑上海电子展,我们期待与您再次相约在广濑展台,共同探索连接器的奥秘。
此次我们将展出众多集高性能、高可靠性、操作便捷、小型化省空间、便于产品设计的互连产品。应用范围包括消费类、汽车类、工业类等众多产品领域。可以根据您的实际用途,提供最专业的、最适合的、最佳的连接解决方案。

| 展会时间 | 2020年7月3日~5日 |
| 展会地点 | 国家会展中心 (NECC) |
| 展位号 | 6.2-D176 |
| 官方网站 | http://www.electronicachina. com.cn/zh-cn/ |

关于广濑电机
广濑电机(HIROSE)作为全球领先的高可靠性连接器专业制造商,拥有80年的连接器开发、生产历史。产品广泛应用于工控、机器人、汽车、通信、医疗以及智能手机、智能穿戴产品等各个领域。不仅在小型化连接器方面,而且在高速、高可靠性、大电流产品上,也拥有业内领先的开发生产技术。同时,为了更好地为客户提供便捷服务,广濑电机(HIROSE)还积极推进企业在全球化发展,目前在13个国家和地区设立了24个销售公司、8个工厂,以及5个研发中心,全球员工近5000人。
■ 重点产品
IEC規格规格产品(IEC 61076-3-124)新一代工业小型以太网连接器
1. 大幅度消减体积和实装面积,支持并列实装间距10mm
2. 独特的外壳设计提供高耐振性和稳固的锁扣
3. 满足Cat.6A、Cat.5e规格要求,对应以太网传输
0.5mm间距,浮动设计高速传输板对板连接器
1. 0.5mm间距
2. 垂直方向配合高度有15mm,20mm, 25mm, 30mm
3. 连接Pin数有20、40、60、80、100、120的信号Pin+4Pin电源Pin
0.35mm间距 纵深2.0mm 嵌合高度0.6mm 支持Multi RF板对板连接器
1. 支持Multi Rf的BtoB、实现世界超小级纵深的小型设计
间距:0.35mm、纵深:2.0mm、嵌合高度:0.6mm
2. 适用于数字信号+RF信号的端子设计