Global icon

シリーズ比較4件のシリーズを表示

  移動 移動 移動 移動
シリーズ FH62

FH62

FH63S

FH63S

FH67

FH67

FH72

FH72

コネクタ形状 レセプタクル レセプタクル レセプタクル レセプタクル
極数 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61 10, 20, 30, 40 10, 20, 30, 40 11, 15, 21, 31
実装ピッチ 0.5 0.5 0.5 0.6
開口部ピッチ 0.25 0.5 0.5 0.3
本体長さ(ピッチ方向) 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 12.7, 17.7, 22.7, 27.7 11.08, 16.08, 21.08, 26.08 6.7, 7.9, 9.7, 12.7
本体幅(奥行き) 4.0 5.15 3.57 3.5
本体高さ 1.1 2.8 5.2 0.9
使用温度範囲 Min. -55 -55 -55 -55
使用温度範囲 Max. 85 125 125 85
伝送規格 MIPI D-PHY ver. 1.2, eDP ver. 1.3
定格電流 0.3 0.5 0.5 0.3
定格電圧(AC) 30.0 50.0 50.0 30.0
定格電圧(DC) 30.0 50.0 50.0 30.0
接点位置 上接点 下接点 垂直タイプ 上接点
適合FFC/FPC FPC FPC/FFC, シールドFFC FPC/FFC, シールドFFC FPC
FPC/FFC挿入方向 水平 水平 垂直 水平
適合FPCケーブル厚 (mm) 0.3 0.3 0.33 0.2
奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態 4.0 5.15 3.57 3.5
奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態 4.0 5.15 5.45 3.5
アクチュエーター方式 縦型
列数(実装部) 2 1 1 2