防滴カバー

ix Industrial™ 防滴カバーは、シリコンカバーによる簡易防滴構造を採用し、水滴や飛沫がかかる環境での使用に適した産業用コネクタです。レセプタクルとかん合した際、カバーがパネル面に密着することで、IP54の防滴・防塵性能を確保します。
既存のix Industrial™ シリーズの操作性や使い勝手をそのまま継承しつつ、高い互換性を備えており、用途や結線方式に応じた柔軟な構成が可能です。小型設計により高密度実装に対応し、装置の省スペース化に貢献します。
FA機器やロボット周辺など、防滴・防塵性と信頼性が求められる現場に最適なソリューションです。シンプルな構造で組立性にも優れ、量産用途でも安定した品質を実現します。
(注)防滴カバーは標準IXストレートプラグ(カバーケースなし仕様)とは別売りです。ご使用の際は両方をお買い求めください。
標準IXストレートプラグ(カバーケースなし仕様)は順次リリース予定です。