AP105-RP34-2
CL0901-2034-3-00
治具・治工具
※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
製品仕様最終更新日 2022/09/17
製品情報
- 製品名
- AP105-RP34-2
- HRS NO
- CL0901-2034-3-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 0.0 g
- RoHS2
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
組み立て情報
- 圧着条件表 011351007_RP34-SC-222_CC.pdf [AP105-RP34-2_CL0901-2034-3-00_CrimpCondition_D31732_en.pdf: 18 KB]
- 治工具取扱説明書 ATAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-RP34-2_CL0901-2034-3-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- アプリケーターパーツリスト AP105-RP34-2_PARTS LIST [AP105-RP34-2_CL0901-2034-3-00_ApplicatorParts_D161021_en.pdf: 108 KB]
この治具が対応する端子
製品名
接点部めっき
生産終了予定
RP34-SC-222
CL0113-5100-7-00
銀
CLコード | アプリケーターパーツ名 | アプリケーターパーツ表示番号 |
---|---|---|
CL0901-2034-3-61 |
インシュレーションクリンパ | 276041 |
CL0901-2034-3-62 |
ワイヤークリンパ | 276042 |
CL0901-2034-3-63 |
インシュレーションアンビル | 276043 |
CL0901-2034-3-64 |
ワイヤーアンビル | 276044 |
CL0901-2034-3-65 |
カットオフパンチA | 275096 |
CL0901-2034-3-66 |
カットオフダイA | 278206 |