AP105-RP34L-SC1-212
CL0901-2043-4-00
治具・治工具
※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
製品仕様最終更新日 2022/11/10
製品情報
- 製品名
- AP105-RP34L-SC1-212
- HRS NO
- CL0901-2043-4-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 0.0 g
- RoHS2
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
組み立て情報
- 圧着条件表 011351518_RP34L-SC1-212_CC.pdf [AP105-RP34L-SC1-212_CL0901-2043-4-00_CrimpCondition_D31733_en.pdf: 21 KB]
- 治工具取扱説明書 ATAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-RP34L-SC1-212_CL0901-2043-4-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- アプリケーターパーツリスト AP105-RP34L-SC1-212_PARTS LIST [AP105-RP34L-SC1-212_CL0901-2043-4-00_ApplicatorParts_D144393_en.pdf: 29 KB]
この治具が対応する端子
製品名
接点部めっき
パラジウム
CLコード | アプリケーターパーツ名 | アプリケーターパーツ表示番号 |
---|---|---|
CL0901-2043-4-61 |
インシュレーションクリンパ | 280292 |
CL0901-2043-4-62 |
ワイヤークリンパ | 280293 |
CL0901-2043-4-63 |
インシュレーションアンビル | 280294 |
CL0901-2043-4-64 |
ワイヤーアンビル | 280295 |
CL0901-2043-4-65 |
カットオフパンチA | 275096 |
CL0901-2043-4-66 |
カットオフダイA | 278206 |