AP105-DF1-PD2428S
CL0901-4523-0-00
治具・治工具
※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
製品仕様最終更新日 2022/11/10
製品情報
- 製品名
- AP105-DF1-PD2428S
- HRS NO
- CL0901-4523-0-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 0.0 g
- RoHS2
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
組み立て情報
- 圧着条件表 054106606_DF1-PD2428SCFB(UL1061)_CC [AP105-DF1-PD2428S_CL0901-4523-0-00_CrimpCondition_D32063_en.pdf: 29 KB]
- 治工具取扱説明書 ATAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF1-PD2428S_CL0901-4523-0-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- アプリケーターパーツリスト AP105-DF1-PD2428S_PARTS LIST [AP105-DF1-PD2428S_CL0901-4523-0-00_ApplicatorParts_D144379_en.pdf: 55 KB]
CLコード | アプリケーターパーツ名 | アプリケーターパーツ表示番号 |
---|---|---|
CL0901-4523-0-61 |
インシュレーションクリンパ | 275310 |
CL0901-4523-0-62 |
ワイヤークリンパ | 275311 |
CL0901-4523-0-63 |
インシュレーションアンビル | 275312 |
CL0901-4523-0-64 |
ワイヤーアンビル | 275313 |
CL0901-4523-0-65 |
カットオフパンチB | 275756 |
CL0901-4523-0-66 |
カットオフダイB | 278641 |