AP-GT5-2022/F45P-RG58
CL0901-5105-6-00
治具・治工具
※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
製品仕様最終更新日 2022/09/17
製品情報
- 製品名
- AP-GT5-2022/F45P-RG58
- HRS NO
- CL0901-5105-6-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 0.0 g
- RoHS2
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
データシート
この治具が対応する端子
製品名
接点部めっき
CLコード | アプリケーターパーツ名 | アプリケーターパーツ表示番号 |
---|---|---|
CL0901-5105-6-61 |
インシュレーションクリンパ | 277222 |
CL0901-5105-6-62 |
シールドクリンパ | 275825 |
CL0901-5105-6-63 |
ワイヤークリンパ | 276984 |
CL0901-5105-6-64 |
インシュレーションアンビル | 277223 |
CL0901-5105-6-65 |
シールドアンビル | 275826 |
CL0901-5105-6-66 |
ワイヤーアンビル | 276985 |
CL0901-5105-6-67 |
カットオフパンチ | 275194 |
CL0901-5105-6-68 |
カットオフダイ | 278179 |