HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
ネットワーク、高速通信車載高速伝送用シールドコネクタ 1.全面シールド構造 2.車載用シールドコネクタとして最適
LVDS対応、シールド付き同軸コネクタ
1. 小型・省スペース設計 2. 耐ノイズ構造(各種ノイズ評価実施) 3. 6種のキーバリエーション 4. 一括結線対応 5. 高周波特性:3GHz ※映像用として使用しない場合はGT21/GT36Sのご使用をご検討下さい。
1mmピッチ / 1列 / 小型、耐熱/耐振、内部接続向け、基板対電線コネクタ 1 省スペース化と軽量化に貢献 2 高耐熱125℃対応 3 接点部摩耗を低減するスタビライザー構造により、高耐振性を実現 4 ケーブルの引き回しや抜けに強い堅牢設計 5 操作性の良いロック機構
高耐熱 高耐振性 0.5型 2mmピッチ 車載インタフェースコネクタ
1.省スペース(0.5型端子、2mmピッチ) 2.高耐熱125℃ 3.高耐振性 4.定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電) 5.リテーナによる引張強度40N確保