Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:1件あります
  • FX30
    おすすめ

    FX30 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    13~25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ

    1.コンタクトピッチ:3.81mm、7.62mm
    2.電流容量:13~25A/ピン
    3.接続タイプ:水平、垂直、平行
    4.芯数:2 / 3 / 4 / 5芯
    5.位置ズレ吸収可動量:±0.3mm
    6.有効嵌合長:2mm
    7.多点接点構造
    8.低挿抜力
    9.堅牢性
    10.大きなガイド形状による優れた嵌合性
    11.嵌合間口部の保護構造
    12.各種安全規格取得済(UL、C-UL、TÜV)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 3.81, 7.62 mm
    • 実装ピッチ
    • 3.81, 7.62 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
シリーズ検索:1件あります