ヒロセ電機では、放送と映像、音響のプロフェッショナル展
「Inter BEE 2017」に出展します。
ブースでは、フルスペック8K映像信号を1本のケーブルで伝送可能な光インターフェース"U-SDI"対応の「MF11BMTシリーズ」や、12G-SDI規格に対応し、12Gbps相当の画像データを1ラインで伝送可能な「BNC75シリーズ」などのコネクタを展示します。
ぜひご来場の上、ヒロセ電機ブースにお立ち寄りください。
フルスペック8K映像信号を1本のケーブルで伝送
ヒロセ電機は、U-SDIに対応した8K放送機器向けの光コネクタ「MF11BMTシリーズ」を開発。このMF11BMTシリーズが、アストロデザイン社の新型カメラコントロールユニット「AC-4813」に採用されました。両製品ともにブースでご覧いただけます。
> プレスリリース
イベント概要
| 会期 | 11月15日(水)10:00~17:30 11月16日(木)10:00~17:30 11月17日(金)10:00~17:00 |
| 会場 | 幕張メッセ |
| 主催 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) |
| 公式サイト | Inter BEE 2017 |
展示製品 ピックアップ
MTフェルール内蔵防水光コネクタ
1.標準MTフェルールを内蔵した24心の光コネクタ
2.多心かつ小型のため、機器の小型化に貢献
3.放送機器用の国際規格(ARIB/ITU-R)に準拠
4.IP67防水対応
5.屋外の厳しい環境に対応した黒クロムめっき品を開発予定
> 詳細
BNC75Ωコネクタ
1. 12G-SDI規格対応の75Ω同軸タイプ
2. 着脱の容易なバヨネットロック機構
3. 仕上がり外径Ø1.5~Ø6程度の同軸ケーブル
4. 適合規格 日本電子機械工業会暫定規格(EIAJ RCX-5233)
> 詳細
小型コネクタ新規格 イーサネット対応
1. 従来のRJ-45に比べて体積を約75%削減
2. 独自のシェル設計により高耐振動性と確実なロックを実現
3. Cat.5e(1Gbps)、Cat.6A(10Gbps)の高速イーサネットに対応
4. 360°をシールドで覆う設計により、外部からのノイズ影響を防止
> 詳細