ヒロセ電機では、スマートグリッド
(電力向けITソリューション)の構築に必要な製品が
一堂に集まる「第8回 国際スマートグリッドEXPO」に
出展します。
ブースは、分電盤/配電盤コーナーと蓄電システム
コーナーに分け、各コーナーで実機モデルを展示予定です。
分電盤/配電盤コーナーでは、ねじを使わずに
ビルの分電盤などの盤内配線、外線引き込みができる
「ゼロスクリュー™端子台 EF2シリーズ」、
蓄電システムコーナーでは、蓄電池向け大電流1芯ケーブル
「PS3Cシリーズ」などのコネクタを展示します。
ぜひご来場の上、ヒロセ電機ブースへお立ち寄りください。
イベント概要
| 会期 |
2月28日(水)10:00~18:00 3月1日(木)10:00~18:00 3月2日(金)10:00~17:00 |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| ブース場所 | 東1ホール E6-34 |
| 主催 | リード エグジビション ジャパン |
| 公式サイト | 第8回 国際スマートグリッドEXPO |
展示製品ピックアップ(実機モデルに搭載して展示する製品)
[ZERO SCREW] 400A対応
ゼロスクリュー™端子台(JIS C8201-7-1)
・ 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
・ 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
・ 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
・ 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
> 詳細
210A対応 蓄電池向け大電流1芯ケーブル
・ 定格電流は150Aまで対応可能
・ 省スペース、自由度の高い配線
・ 誤挿入防止形状
・ フィンガープロテクトIP2X対応
・ UL、C-UL、TÜV規格対応
> 詳細
ブスバー接続用大電流150A/300A コネクタ
・ 大電流(150A、300A)対応
・ フローティング量±2mm。見づらい場所での嵌合作業も容易
・ プラグイン構造で工数削減や安全性が向上
・ 小型設計
> 詳細
65A対応 10.16mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ
・ 最大65A通電可能 AWG#8使用時(1芯)
・ 半嵌合防止の完全ロック構造
・ 独立したバネ接点を含む、信頼性の高い5点接点
・ モールドランスを採用
・ 基板への逆挿入防止
> 詳細