东海道新干线「N700S」采用广濑电机面向铁道用的「TJ*L」系列连接器
2021/2/25
广濑电机宣布,东海旅客铁道株式会社于2020年7月1日开始运营的东海道・山阳新干线N700S,采用了铁道用的支持以太网连接「TJ*L」系列的接口连接器。
● 采用理由 「一键锁定,具有良好的操作性,可支持以太网的连接器」
以往,铁道上使用的连接器主流是紧固螺丝锁扣型,但是操作性差,需要拧紧螺丝。另外,随着车辆的进化,也要求支持信息传输量的增加。
为了解决这些问题,广濑电机率先在业界开发出了新一代面向铁道车辆,一键锁定构造,可传输100Mbp以太网信号的接口连接器「TJ*L」系列(*是指可识别实装方式的2位数字。)
以一键锁定良好的作业性、满足铁道车辆要求的严格的振动、冲击试验的高品质和性能为特点的连接器,得到了好评最终被采用。除东海旅客铁道株式会社外,各民间铁道公司的车辆也有使用。
● 特点
■可连接100Mbps的以太网、支持区内配线系统的JIS X 5150(ISO/IEC 11801)D级(种类5)
■满足铁道车辆用的振动试验、 冲击试验(JIS E 4031 区分1等級B)、振动・冲击强的连接器。
■与传统用螺丝拧紧的连接器类型相比、只要插入就有良好的锁扣感,同时即刻锁住的一插即锁构造,不需要拧紧螺丝、使得安装容易。
■由于安装误插入防止键,能防止多个插头并排使用时的误插入。
■支持线缆尺寸AWG#22和AWG#18、除日立金属株式会社のRail NETSTAR®(RailNS)外、完成了多个线缆的评估。

新型新干线 N700S
● 其他铁路用连接器
广濑电机除「TJ*L」系列外、也提供工业用支持以太网连接器,如下所示:
- 支持IEC规格、新一代小型以太网连接器 ix Industrial™
- IP67/68防水、圆形接口连接器 LF系列
● 公司概要、相关信息