广濑电机Type-C连接器“CX”系列新增16芯防水插座。
2022/01/25
广濑电机Type-C连接器“CX”系列新增16芯防水插座。
- 支持IPX4的板上式“CX90BW-16P” -
广濑电机为Type-C连接器CX系列开发出了一种新插座,本次发布的是支持IPX4防水的板上式16芯 “CX90BW-16P”。这是继2021年12月发布的支持IPX8防水的破板式16芯“CX90MW6-16P”后,广濑电机使具有防水性能的16芯Type-C连接器产品阵容进一步得到强化。

CX90BW-16P
(支持IPX4防水、板上式)

CX90MW6-16P
(支持IPX8防水、破板式)
● 开发满足多样化需求的Type-C插座
USB Type-C连接器采用上下左右对称的设计,无需考虑端子方向就可以插入。已经越来越多的应用于智能手机和平板电脑等各种应用中,普及程度也越来越高。与此同时,防水性能和牢固性、16芯等所要求的性能也变得多样化。
广濑电机为了满足这一需求,提供了两种类型的Type-C插座。“CX90BW-16P”是将连接器安装在基板上的板上式连接器。防水等级IPX4,即使是在日常生活有水的环境中,也可以放心使用。
“CX90MW6-16P”是将连接器嵌入基板安装的破板式类型,由于没有安装高度,有助于设备的低薄化。此外,通过在内部使用独特结构的零件实现了高基板固定强度,结合外壳所具备的螺丝孔,在安装后进行螺丝固定,可以进一步提高固定强度。作为对环境的特性,实现了IPX8的高防水性能。
“CX90BW-16P”和“CX90MW6-16P”都具有105℃的高耐热性,并且还支持6A高电流的高速充电。
特性:防水USB Type-C插座“CX90BW-16P”“CX90MW6-16P”
1.符合USB Type-C 规格标准
- 双面结构,无需考虑插头的正反方向就可以插入
2.实现清晰的锁扣感 *插头和插座都是HRS产品时
| CX90BW-16P | CX90MW6-16P | |
| 插座基板安装位置 | 板上式 | 破板式 |
| 芯数 | 16芯 | 16芯 |
| 防水标准 | IPX4 | IPX8 |
| 耐热性 | 105℃ | 105℃ |
| 快速充电 | ✓(6A) | ✓(6A) |
| 传输速度 | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) |
● 关于今后产品的展开
本次发布的“CX90BW-16P”和2021年12月发布的“CX90MW6-16P”可以用于智能手机、平板电脑、无线耳机等各种设备。今后,广濑电机也将满足多样化的连接需求,为设备的改进做出贡献。
● 公司概况、相关信息