[新闻发布]广濑电机在行业内首次推出了上下独立双触点构造,具有125℃耐热*、高耐振性,车载品质的后翻盖锁式FPC/FFC连接器“FH69”系列。 2021/12/7
广濑电机在行业内首次成功开发出,上下独立双触点构造和125℃耐热*、高抗振性车载品质的后翻盖锁式FPC/FFC连接器“FH69”系列。
~ 非常适合车载信息娱乐和传感器连接的高可靠性连接器 ~
广濑电机在行业内首次推出了上下独立双触点构造,具有125℃耐热*、高耐振性,车载品质的后翻盖锁式FPC/FFC连接器“FH69”系列。

● 随着显示器配备的增加和自动驾驶功能的扩大,要求连接器的通用性和可靠性
近年来,随着汽车的数字驾驶舱化,以及电子后视镜和后座监视器等车载应用的普及,对汽车配备的显示器数量增加。一般情况下,显示器的内部连接使用的是FPC/FFC,但是,为了解决由于显示器配备数量的增加而产生的基板布局的限制,要求对向上FPC/FFC拉力强的连接。另外,在使用具有单面FPC/FFC的通用显示器时,无论触点方向如何,都需要可以连接上下两个触点的产品。
此外,在与自动驾驶密切相关的应用程序中,为了提高电气连接的可靠性,内部连接使用的连接器也需要具备125℃的高耐热性和高耐振性,以及异物对策等较高的车载品质。
● 提高设计自由度,车载品质的高可靠性连接器
为了满足这样的需求,在行业内首次开发出了上下独立双触点构造,具有车载品质后翻盖锁式FPC/FFC连接器“FH69”系列。由于上下两侧都有触点,所以FPC/FFC的触点方向没有限制,无需使用多个连接器,可以减少自由基板设计和部品管理。另外,通过具有独立弹簧的双触点构造,即使一个触点夹着异物,另一个触点也能可靠地接触,确保了高接触可靠性。并且,后翻盖锁构造还可以防止由于向上方向的FPC/FFC拉力造成的意外打开翻盖。在车载品质方面,通过采用耐热材质及独特的端子构造,确保了125℃耐热*及高耐振性,在严苛的车载环境下也可放心使用。
上下独立双触点、车载用后翻盖锁式FPC/FFC连接器“FH69”系列
1.行业首创的上下独立双触点构造
2.125℃耐热*,具有高耐振性的车载连接器
3.后翻盖锁构造提高了电路板设计的自由度

● 关于今后产品的展开
这次开发的FH69系列, 将于2021年12月发布60芯,为了今后能满足多样化的车载应用内部连接需求,计划扩展如下芯数:
- 计划开发芯数:10、20、30、40、50芯
满足车载品质的高可靠性设计,同样也适用于暴露在恶劣环境下的工业设备等。
● 公司概况、相关信息