[新闻发布]广濑电机在符合IEC规格标准的下一代工业设备通信连接器ix Industrial™中追加了新的中继插孔。
2022/08/03
广濑电机在符合IEC规格标准的下一代工业设备通信连接器ix Industrial™中追加了新的中继插孔
广濑电机在符合IEC 61076-3-124规格标准的下一代工业设备通信连接器“ix Industrial™”中追加了新的选型—中继插孔。
● 为设备设计提供更自由的接线
ix Industrial™是广濑电机和德国Harting科技集团的技术合作产品,自2017年开始销售后,在工业自动化、机器人、机器视觉等各种工业设备中获得好评。由于它形状小和牢固性高,作为以以太网为首的工业机器通信用连接器,被包括国内外大型厂商在内的各种工业设备制造商广泛采用。
这次,为了满足市场的需求,即使设备之间距离较远,接线也要节省空间,我们发布了一个新的中继插孔。通过它与插头配合使用,您可以将线缆连接在一起,即使设备距离较远,接线也能节省空间。此外,由于它支持面板安装,因此它不仅可以用作中继连接器,也可以用作接口连接器。它支持1.5mm或2.0mm的面板厚度,可以灵活的对应设备设计。通过增加中继插孔的选型,ix Industrial™将为您提供更自由的接线方式。
用作中继连接的示例
面板到面板连接示例
● 特点:关于符合IEC规格标准的下一代工业设备通信连接器ix Industrial™
- 符合IEC规格标准(IEC 61076-3-124)
- 与RJ-45相比,体积减小75%,10mm间距的并排安装
- 广濑电机独特的外壳设计,耐冲击、振动,可以承受 5000 次的插拔
- 具有高EMC耐性,支持Cat.6A高速以太网(10Gbps)
- 量产中的选型
主要选型:2种
插座:纵向型直角插座,横向型直角插座,垂直型插头
插头:立式插头,直角插头(结线方法:压接,焊接)
中继插孔
● 今后的产品选型
今后,为了满足工业设备在各种使用环境下的需求,我们正在研究开发防滴型,螺纹锁紧型等新的选型。
● 公司概况、相关信息