IX 系列 推荐的
[ix IndustrialTM] 符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器
特点
[ix Industrial™]
符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器
面向工业设备的通用小型I/O连接器
符合IEC标准 IEC 61076-3-124
实现小型化、坚固化、高速化
高EMC耐受性
1. 更小巧,更自由
2. 不易脱落、破损
3. 支持广泛的通信协议
4. 以太网及其他协议皆可
5. 出色的抗噪性能
6. 操作简便,锁定可靠
7. 支持THR(通孔回流焊)安装
8. 还可提供使用通用工具,即可接线的现场接线型 ※仅现场接线插头
符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器
小型防水推拉式
实现小型化、坚固化、高速化及高防水性、防尘性
高EMC耐性
1. 支持IP65、IP67防护等级
2. 推拉锁
3. 可实现高密度实装
4. 可与任意插座组合使用
防滴外壳
1. 防滴/防尘:嵌合状态支持IP54
2. 高密度安装-安装间距 15mm
3. 可与任意插座组合使用
视频列表
规格搜索
- 连接器类型
- 插头, 插座, 插口, 适配器
- 部件部分
- 面板安装方法
- 螺丝固定
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- 参考规格
- IEC 61076-3-124
- 安全规格
- UL, C-UL/CSA
- 传输规格
- CAT6A
- 传输速度
- 10.0 Gbps
- 防水性能
- IP 65, IP 67
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- 48 h
- 插拔次数
- 100, 750, 5000
- PIN数
- 8, 10
- 其他PIN数
- 开口间距
- 1.0 mm
- 接触部电镀
- 金
- 锁定方式
- 推入式, 插销锁扣
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 60.0 V
- (DC)额定电压 其他
- 安装方法
- SMT
- 开口方向
- 笔直, 直角
- 基板封装设计
- 板上
- 接线方法
- 焊接, 压接
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 22, 24, 25, 28, 30
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 22, 24, 26, 30
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- (Max.)使用温度范围
- 70, 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- 连接器类型详细信息
- 配件
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。