新一代工业连接器“ix Industrial™” 新增现场接线型产品
~可替换小型牢固的RJ45系列、助力提升操作便捷性和连接可靠性~ 2025/5/27
具备小型可靠特点,符合IEC标准的新一代工业通信连接器“ix Industrial™“新增现场接线型产品。即使在难以预先确定线缆长度的安装现场,通过采用专利型棘轮式锁紧结构,无需专用工具也可实现高可靠性的线缆连接。在工业设备向更小型化持续发展的趋势下,采用通用工具接线,可提升操作便捷性和连接可靠性。
● 致力于提升工业设备领域的操作便捷性和连接可靠性
【工业领域的接线问题】
在难以预先确定线缆长度的工业设备安装场景中,能够灵活应对现场接线问题的连接器备受青睐。当前市场主流的现场接线型RJ45系列产品,小型化和传输稳定性的同步优化存在技术挑战,在工业设备持续向更小型化和高密度集成化发展的市场中,RJ45系列可能无法满足下一代产品的要求。
【小型·可靠的ix Industrial™新增现场接线型产品】
广濑电机的ix Industrial™系列与通用的RJ45连接器相比,在实现省空间的同时确保连接的高可靠性。符合IEC标准,具备多工业场景适配能力。通过新增的现场接线型产品,即使在无法预先确定线缆长度的安装现场,也可在小型设备中确保稳定的传输性能。
● ix Industrial™系列现场接线型产品的特征
·采用通用工具接线:已获专利的棘轮式锁紧结构
~ 无需专用工具即可进行接线,简化操作,显著提升现场作业效率~
·多线缆选型:支持3种线缆选型
~ 实现多类型线缆兼容,满足多样化现场需求~
·便携性的包装:采用吸塑包装
~ 适用于工厂及户外施工现场等严苛环境,可轻松搬运至作业现场~
● 今后的产品计划
为满足日后工业设备应对各种环境的使用需求,后续计划扩充防水型和高电流的产品类型。