广濑电机推出新增防水型、符合IEC标准的新一代工业通信连接器ix Industrial™
~符合IP67防水标准,较通用的RJ45体积缩小45%,严苛环境下依然性能卓越~ 2025/6/17
备受瞩目的工业设备高速通信连接器"ix Industrial™"正式实现IP67级防水/防尘。不仅具有小型、高可靠性及高速传输等优势,而且可在高湿度、多粉尘的作业现场等严苛环境中保证通信的稳定。与通用的RJ45连接器相比,空间占用减少45%,显著提升设备设计自由度与作业效率。
● 通过防水/防尘性能助力工业设备技术革新和作业现场的智能化
ix Industrial™是广濑电机与德国HARTING Technology Group因技术战略合作而开发的产品,于2017年正式推向市场。推出后迅速在工厂自动化(FA)、机器人控制、机器视觉等工业设备中广泛应用并获得高度评价。凭借小型化设计与坚固耐用的特性,对应以太网传输的工业通信设备连接器,获得国内外企业及各类工业设备制造商的青睐。
在工业自动化设备及制造现场,连接器常需应对高湿度、多粉尘等极端环境的挑战。传统RJ45防水连接器因体积大导致安装空间受限及布线灵活性不足等问题,难以满足现代工业设备的紧凑化需求。广濑电机在保证ix Industrial™系列小型、坚固的特点,新增防水/防尘的性能。较传统RJ45防水连接器体积更小型,且防水/防尘(嵌合时可达到IP67防护等级),灵活应用于不同工业设备。
新产品ix Industrial™系列采用防水/防尘的插头、设备面板上的防水/防尘法兰以及现有插座组合的设计。插头采用ix Industrial™标准的嵌入式设计,配置推拉式锁定结构简化了插拔的操作。备有防误差的双重锁结构。插座的类型有卧式竖型插座、卧式横型及立式三种方式,可根据用途选择灵活应对设计。助力实现设备在IP67等级下的高自由度布线。
适用应用:FA控制器、伺服驱动器、工业机器人、PLC、安全系统
【防水插头尺寸比较】
防水/防尘,且体积比普通RJ45防水型减少45%。
【嵌合前】
【嵌合后】
● 防水/防尘型的特征
1.防水/防尘性能:嵌合状态符合IP65/IP67等级
·即使在恶劣的环境中也能保持稳定的连接
·配备防尘盖
2.可与IX系列的所有插座组合使用
·兼容现有插座,有助于简化设计
3.支持高密度组装
·通过法兰设计优化实现空间高效利用
4.采用高操作性推拉锁结构
·双重锁定结构可防误差确保连接可靠性
5.支持多电缆选择
·适用于AWG 22~28线缆,满足多种需求
● 今后的产品计划
为持续满足工业设备多样化应用场景需求,广濑电机计划推出两个产品线:高电流型