ホーム [プレスリリース] ヒロセ電機、125℃対応・上下接点 車載用ワンアクションコネクタFH51シリーズをリリース

プレスリリース

新技術、サービス

2026年9月8日

125℃対応・上下接点 車載用ワンアクションコネクタ「FH51」シリーズをリリース
~ 車載ディスプレイの大型化・組立作業性向上に貢献 ~

FH51シリーズ製品画像

ヒロセ電機は、車載ディスプレイ用途に対応したFPC/FFCコネクタ「FH51」シリーズを開発・リリースいたしました。
本製品は、最大125℃の高耐熱性能に加え、上下接点のワンアクションロック構造を採用することで、基板設計の自由度向上、組立作業の効率化、および高い接続信頼性を実現する車載対応コネクタです。

使用想定アプリケーション例

車載ディスプレイ クラスターパネル LiDAR

多極化と組立作業性の向上で車載ディスプレイの進化に貢献

近年の車載市場では、ディスプレイの大型化やMini-LED化に伴い、必要な信号数が増加しております。それに伴い、コネクタには多極化・高信頼性が求められています。また、組立作業性やFPC/FFCの引き回しの自由度向上の観点から、様々な接続タイプへのニーズが高まっています。

これらの市場ニーズに対応するため、ヒロセ電機では、125℃の高耐熱性能を備えた多極・上下接点のワンアクションコネクタFH51シリーズを開発しました。

本製品は、125℃に対応した高耐熱仕様により、高温環境下でも安定した接続信頼性を確保します。低挿入力の端子構造により、ワンアクション構造でありながら最大80芯までの展開を予定しており、車載ディスプレイの信号増加に対応します。上下接点構造の採用により、接点方向に依存しない柔軟なFPC/FFC配線設計が可能となり、さまざまなレイアウトへの対応と設計自由度の向上に貢献します。ワンアクション構造は、かん合時にアクチュエータ操作スペースを必要としないため、コネクタ上面スペースの有効活用が可能です。これにより、狭小スペースでの実装や組立順序の自由度向上に貢献します。さらに、アクチュエータの外れや破損の懸念がなく、自動かん合にも対応することで、組立工程の効率化と品質の安定化に貢献します。

FH51シリーズの特長

  • ピッチ:0.5mm、高さ:1.98mmの業界スタンダードな設計
  • 125℃高耐熱対応(※FPC使用時、FFC使用時は105℃耐熱)
    各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
  • 最大80芯の多極を展開予定
  • 上下接点構造により、基板設計の自由度と組立作業性を向上
  • ワンアクションロックによる作業性の向上、ロボット組立にも最適


FH51シリーズ ワンアクションロック動作説明図

今後の製品展開

今後、下記の芯数を拡充する予定です。

[量産中] 芯数: 60芯
[計画中] 芯数: 10、30、40、50、80芯

今後もヒロセ電機は、FH51シリーズを始めとした車載市場コネクタ製品群を拡充し、多様化するニーズにお応えしてまいります。

お問い合わせ

本製品に関してのお問い合わせは下記よりご連絡をお願いいたします。