ヒロセ電機、嵌合高さ0.92mmハイトの超小型、30GHz対応
「C.FLシリーズ」同軸コネクタを開発。
2021/5/27

ヒロセ電機、嵌合高さ0.92mmハイトの超小型、30GHz対応「C.FLシリーズ」同軸コネクタを開発。
~ 5Gミリ波対応端末やCPE(顧客構内設備)に最適 ~

ヒロセ電機は、今後増加する5Gミリ波対応の端末やCPE(Customer Premises Equipment、顧客構内設備)等のアプリケーションに向けて、嵌合高さ0.92mm(最大1.0mm)の超小型、30GHz対応プレス同軸コネクタ「C.FLシリーズ」を開発しました。

● 5G通信の進展と共に拡大するミリ波対応コネクタの需要

次世代通信規格5Gの市場では、ミリ波帯での運用が期待されており、5G対応端末やCPE(Customer Premises Equipment、顧客構内設備)のアンテナ基板とメイン基板の内部接続において、従来よりも高い周波数を流すことが想定されています。そして、コネクタにもその帯域における特性を担保した製品が求められるようになっています。

● 超小型、かつ高性能な高周波特性

ヒロセ電機はミリ波帯の普及を見据え、30GHz対応の超小型同軸コネクタ「C.FLシリーズ」を開発しました。嵌合高さ0.92mmと超低背小型ながら、レセプタクルのオス端子を細径化し、合わせてプラグ内部構造を最適化することで周波数特性を飛躍的に向上させました。さらに、従来に比べ組み立て精度が飛躍的に向上したことにより、ミリ波帯における安定した通信に貢献します。また、適合ケーブルサイズは⌀0.64mmと非常に細く、かつフレキシブルで、機器内部での配線の際、引き回しやすくなっております。

0.92mmハイト、超小型、30GHz対応同軸コネクタ「C.FLシリーズ」

(1) 超小型 レセプタクル:2mm×2mm、嵌合高さ0.92mm(最大1.0mm)

(2) ミリ波(30GHz)対応

V.S.W.R. DC to 15GHz:1.4以下

 15 to 20GHz:1.5以下

 20 to 30GHz:1.6以下

(3) 適合ケーブル:⌀0.64mm

(4)出荷検査用プローブと2.4mm、2.92mmコネクタのアダプタもご用意

0.92mmハイト、超小型、30GHz対応同軸コネクタ

● 今後の製品展開

今回開発した「C.FLシリーズ」は、ミリ波帯対応デバイスに求められるシビアな特性要求に応える製品となっています。バリエーションとして5G対応デバイスの評価測定用途に向けて、片端に2.4mmコネクタ、または2.92mmコネクタを取り付けたハーネス製品を開発中です。今後は5G帯を利用する各種IoTデバイスへの採用を見込んでおります。

● 会社概要、関連情報

C.FLシリーズについて(詳細スペック情報)