[プレスリリース] ヒロセ電機、2mmピッチの小型信号用圧着コネクタ「DF51」シリーズに新たに分岐アダプタを追加。
2023/3/2
ヒロセ電機、2mmピッチの小型信号用圧着コネクタ「DF51」シリーズに新たに分岐アダプタを追加。
ヒロセ電機は、2mmピッチの小型、圧着タイプの信号用基板対ケーブルコネクタ「DF51」シリーズに新たに分岐アダプタを追加したことを発表します。

● 求められる省配線化
様々なモジュール部品を搭載する産業機器において、特に内部接続に使用されるケーブル本数の増加により配線が複雑になるため、省配線化が求められています。このために分岐配線をする場合、既存の分岐アダプタは大型なものや、結線に時間を要するはんだ付けタイプが多く、課題となっています。
● 超小型ながら圧着結線により配線工数を削減
この課題を解決するべく、ヒロセ電機は2mmピッチの信号用基板対ケーブル圧着コネクタ「DF51」シリーズの分岐アダプタを開発しました。1列タイプのソケットと組み合わせることで電流を分岐、機器内部の省配線化に貢献します。また「DF51」シリーズは、ロングセラーの基板対ケーブルコネクタ「DF11」シリーズと端子と圧着工具を共通化しており、ハーネスの入手性が良好です。適合ケーブルサイズは22~30 AWGで、UL/C-ULを取得しています。

かん合寸法:7芯(単位:mm)

電流分岐イメージ*:7芯
*実使用時の分流バランスは 分岐先の抵抗比率で変化します。

ご使用例
特長:2mmピッチ、完全ロック、基板対ケーブル圧着コネクタ「DF51」シリーズ
1.豊富なバリエーションで様々なニーズに対応
ストレート/ライトアングル/中継プラグ/分岐アダプタ、1列/2列、金/スズめっき、等
2.サイドロック方式による優れた操作性と接続信頼性
3.高いランス強度により、ケーブル引き回し時の端子抜けを防止
● 今後の製品展開
「DF51」シリーズの分岐アダプタは、今後下記の芯数バリエーションを拡充する予定です。
・量産中バリエーション:7芯(金めっき)
・開発計画バリエーション:2、3、4、6芯(金めっき)
多軸ロボットアームをはじめ、AGV、AMR、産業用ドローンなどにもお使いいただけます。ヒロセ電機は今後も多様化するニーズに応える製品を開発し、機器のさらなる進化に貢献してまいります。
● 会社概要、関連情報