ヒロセ電機、2mmピッチの基板対ケーブル圧着コネクタ「DF51」シリーズに新たに複合分岐アダプタを追加。 2024/11/22

ヒロセ電機、2mmピッチの基板対ケーブル圧着コネクタ「DF51」シリーズに
新たに複合分岐アダプタを追加。

DF51シリーズ「複合分岐アダプタ」

● 機器内配線の接続に伴う課題

複数のセンサーを多く搭載する半導体製造装置、搬送機、実装機といった産業機器の内部は数多のケーブルで密集しており、省配線化が求められています。このために分岐配線をする場合、基板パターンで分岐をさせた分岐基板を使用していることが多いですが、サイズが大きく、スペースの確保を必要とします。

● 「複合分岐アダプタ」の使用で、省配線化と作業性向上に貢献

この課題を解決するべく、ヒロセ電機は電流を分岐する「分岐アダプタ」に続けて、新たに分岐端子(電源)と分岐なし端子(信号)を合わせ持つ構造の「複合分岐アダプタ」を開発しました。複数のセンサーへの電源ラインを共通化することが出来るので、省配線化とトータルコスト削減に有効です。現在、省配線化のため分岐基板を使用している場合は分岐基板を複合分岐アダプタに置き換えることで、大幅なサイズダウンとコストダウンに貢献します。また、「分岐アダプタ」と「複合分岐アダプタ」を組み合わせた、多数分岐接続も可能です。さらに複合分岐アダプタのばねロック機構により、パネルへの固定に対応し、取り付けや取り外し時の作業性と利便性が向上します。

「複合分岐アダプタ」の使用で、省配線化と作業性向上に貢献
従来の接続、分岐接続、配線の省力化

● 今後の製品展開

DF51シリーズの複合分岐アダプタは、今後下記の芯数バリエーションを拡充する予定です。
・量産中バリエーション:4ポート(10芯×1PORT+4芯×4PORT)
・開発検討バリエーション:6ポート(10芯×1PORT+4芯×6PORT)、8ポート(10芯×1PORT+4芯×8PORT)

● 会社概要、関連情報