[プレスリリース] ヒロセ電機、0.5mmピッチの車載対応、2点接点FPC/FFCコネクタ「FH75」シリーズに、0.4mmピッチの新製品「FH75M」シリーズを追加。 2024/4/15

ヒロセ電機、0.5mmピッチの車載対応、2点接点FPC/FFCコネクタ「FH75」シリーズに、0.4mmピッチの新製品「FH75M」シリーズを追加。
~ 車載デバイスに対応できるコネクタのラインナップを強化 ~

 ヒロセ電機は、0.5mmピッチ、2点接点、125℃耐熱の車載対応FPC/FFCコネクタ「FH75」シリーズに、新たに0.4mmピッチの「FH75M」シリーズを追加したことを発表いたします。

FH75Mシリーズ

● 新製品追加で車載デバイスの付加価値を高める「小型化」と「高機能化」に貢献

 昨今、自動運転の普及により車室内空間が重要視され、ディスプレイの高精細化・大型化が進んでいます。それに伴い、必要な信号数の増加に対応できる多極かつ小型なコネクタが求められています。そのニーズに応えるべく、ヒロセ電機が開発し2020年にリリースした0.5mmピッチ、125℃耐熱の車載対応FPC/FFCコネクタ「FH75」シリーズは、車載ディスプレイを中心に多くのお客様にご採用いただいております。

 そして今回、新たなバリエーションとして0.4mmピッチの「FH75M」シリーズをリリースいたしました。「FH75」シリーズの特長である125℃の高耐熱性や2点接点構造による高接触信頼性はそのままに、端子ピッチを0.1mm小さくし更なる小型化を実現しております。また、「FH75」シリーズは80芯まで展開する計画に対し、「FH75M」は今回100芯にて製品化を進め、120芯までの展開を計画しております。

0.4mmピッチ、多極対応、2点接点、125℃耐熱FPC/FFCコネクタ「FH75M」シリーズ
1.0.4mmピッチの小型設計かつ多極に対応(80、100、120芯)
2.独立したバネ性のある2点接点構造により異物付着による接触不良を低減
3.125℃耐熱対応、各種車載機器向けの厳しい試験条件を実施

0.4mmピッチの省スペース設計

*1 100芯の場合

2点接点構造による高い接触信頼性

*2 画像はFH75です。

● 今後の製品展開

 今回開発した「FH75M」シリーズは、2024年4月に100芯をリリースし、今後も多様化する車載アプリケーションの内部接続ニーズにお応えするため、下記の通りバリエーションを拡充する予定です。
開発計画芯数:80、120芯
車載品質を満たす信頼性の高い設計は、同様に厳しい環境に晒される産業機器等にもご使用頂けます。
※パワートレイン機器へはお使い頂けません。

● 会社概要、関連情報

会社概要

■FH75/FH75Mシリーズについて
 特集ページ
 シリーズページ
 製品画像

プレスリリースPDF

FH75/FH75Mシリーズ 特集ページ