[プレスリリース] 2025/4/9
ヒロセ電機、ワンアクションかつ
上下接点コネクタの「FH81」シリーズをリリース
ヒロセ電機、ワンアクションかつ上下接点コネクタの「FH81」シリーズをリリース
~ポータブル機器の設計自由度・作業性の向上に貢献~
ヒロセ電機は、ノートPCやVRなどの民生機器向けにFH81シリーズを開発しました。この上下接点ワンアクションコネクタは、設計自由度と作業性の向上に貢献します。長年ヒット商品のFH34シリーズ(0.5mmピッチ、1mmハイト)と同サイズでありながら、ワンアクションの選択肢を増やし、様々なレイアウトに対応可能です。ワンアクションの強みを活かして作業工程の削減や、組立ライン自動化に貢献する他、内部の機構により高いFPC保持力を実現します。
想定アプリケーション例
• ノートPC、VR機器などのポータブルデバイス
● 設計自由度・作業性の向上で民生市場の発展に貢献
民生市場では、部品の高密度実装により設計における課題やセットの自動組み立てに伴う自動かん合が可能なコネクタの需要が高まっています。
これらに対応するため、ヒロセ電機は上下接点でありながらワンアクションコネクタのFH81シリーズを開発しました。長年ヒット商品となっているバックフリップタイプのFH34シリーズと同サイズ(0.5mmピッチ、1mmハイト)で、ワンアクションの選択肢も増え、設計自由度が向上します。上下接点で接点方向によらないので、様々なレイアウトに対応でき、汎用的に使用可能です。ワンアクションによりアクチュエータ外れ・破損の心配がなく、組立時の人為的ミスを減らすための自動かん合にも対応します。また、アクチュエータ機構により少極でも高いFPC保持力を実現します。
● 特長
・ワンアクションロックによる高い操作性でロボットかん合対応
・上下接点による設計自由度の向上
・FPC高保持力による確実な接続
・ヒット商品FH34シリーズと同サイズ(0.5mmピッチ、1mmハイト)
● 今後の製品展開
芯数バリエーション:24芯
計画中:4、6、8、10、16、20、24、26、30芯
今後もヒロセ電機は、FH81シリーズを始めとした民生市場コネクタ製品群を拡充し、設計自由度・作業性の向上等のニーズに対応してまいります。