[プレスリリース] ヒロセ電機、モーターの配線作業性を改善するレバーロック式のインタフェースコネクタ「MT」シリーズの一般販売を開始。 2023/12/19

ヒロセ電機、モーターの配線作業性を改善するレバーロック式の
インタフェースコネクタ「MT」シリーズの一般販売を開始。
~ 電源信号複合による省スペース化とかん合時IP67の防水性能を実現 ~

 ヒロセ電機は、モーターの配線作業性を改善するレバーロック式のインタフェースコネクタ「MT」シリーズの一般販売を開始しました。レバーロックを倒すだけでかん合作業が完了するため配線作業を効率化でき、さらに電源信号複合による接続部の省スペース化に貢献する製品です。

MTシリーズ

● 求められるセットの小型化と配線作業の効率化

 昨今の労働者不足の中、スマートファクトリー化により産業用ロボットの需要が大きく伸びていますが、特に需要が高まっている協働ロボットにおいて小型化のニーズが出てきています。一方で、ロボットの駆動部に搭載されるモーターは、電源、信号、ブレーキ接続と用途別に配線する必要があり、それに合わせてインタフェース部の面積を広く占有していました。また従来のコネクタは、ねじで留めるタイプが多く配線作業に時間がかかる上にねじの緩みによる防水性能の不具合の恐れがありました。

● レバーロックと電源・信号複合により配線作業の時間短縮とセットの小型化を実現

 このような課題を解決すべく、電源・信号・ブレーキ接続複合のレバーロック式インタフェースコネクタ「MT」シリーズを開発しました。電源・信号・ブレーキを複合にすることで、モーター接続部の占有面積の省スペース化を実現し、機器の小型化に貢献します。さらにレバーを倒すだけでロックが完了するため配線作業の時間短縮につながります。ねじを使用しないため緩む心配がなく、かん合状態でIP67の防水性能を確実に保ちます。産業機器の使用環境に適した高い耐振性も確保しており、安心してお使いいただける製品です。

特長:小型モーター向けレバーロック、防水、電源・信号複合コネクタ「MT」シリーズ
1.レバーロックによる容易な配線作業
2.電源・信号複合により、モーターの小型化に貢献
3.モーターに求められる耐振動性を実現
4.IP67防水対応(かん合時)

5.用途に合わせた多彩なバリエーション展開
6.安全規格(UL、CSA、TÜV)対応

● 今後の製品展開

 多様化する産業機器の接続ニーズにお応えするため、今後は「MT」シリーズのシールド対策品の一般販売を予定しています。

● 会社概要、関連情報