[プレスリリース]ヒロセ電機、IEC規格準拠の次世代産業機器通信コネクタix Industrial™に新たに中継ジャックを追加。
2022/08/03

ヒロセ電機、IEC規格準拠の次世代産業機器通信コネクタix Industrial™に新たに中継ジャックを追加。

 ヒロセ電機は、IEC 61076-3-124規格に準拠した次世代産業機器通信コネクタ「ix Industrial™」に新たなバリエーションとして中継ジャックを追加したことを発表します。

ix Industrial™中継ジャック

● 機器デザインに適合するより自由な配線を実現

 ix Industrial™はヒロセ電機と独ハーティング テクノロジーグループの技術パートナーシップによって2017年に販売を開始し、その後、FA、ロボティクス、マシンビジョンを始めとする様々な産業機器で評価されてまいりました。その小型形状と堅ろう性から、イーサネットをはじめとする産業機器通信用コネクタとして国内外の大手含む様々な産業機器メーカー様にてご採用いただいております。

 今回、機器間に距離がある場合でも省スペースに配線したいという市場からのご要望にお応えして、新たに中継ジャックをリリースしました。プラグと組み合わせて使用することでケーブル同士を接続できるため、機器間に距離がある場合でも省スペースな配線を実現します。またパネル取り付けに対応しているため、中継接続だけでなくインタフェースコネクタとしても使用可能です。1.5mmまたは2.0mmのパネル厚に対応しているため機器設計に柔軟に対応します。今回の中継ジャックのバリエーション追加により、ix Industrial™による自由度の高い配線をご提供いたします。

パネル間接続としての使用例

中継接続としての使用例

中継接続としての使用例

パネル間接続としての使用例

● 特長:IEC規格準拠の次世代産業機器通信コネクタix Industrial™について

・IEC規格準拠(IEC 61076-3-124)

・RJ45と比較して体積を約75%削減、10mmピッチの並列実装

・ヒロセ電機独自のシェル設計により衝撃や振動に強く5,000回挿抜が可能

・高いEMC耐性を備え、Cat.6Aの高速イーサネット(10Gbps)に対応

・量産中バリエーション
 キーバリエーション:2種類
 レセプタクル:縦型ライトアングルレセプタクル、横型ライトアングルレセプタクル、バーチカルレセプタクル
 プラグ:ストレートプラグ、ライトアングルプラグ(結線方法:圧接、はんだ)
 中継ジャック

● 今後の製品展開

 今後も産業機器の様々な使用環境のニーズに応えるため、新たなバリエーションとして防滴タイプや、スクリューロックタイプの展開を検討中です。

● 会社概要、関連情報

ix Industrial™ 特集ページ