[プレスリリース]ヒロセ電機のコネクタix Industrial™がイーサネットベースの産業用ネットワークであるPROFINETの標準インタフェースコネクタとして認証。2022/1/20

ヒロセ電機のコネクタix Industrial™がイーサネットベースの産業用ネットワークであるPROFINETの標準インタフェースコネクタとして認証。

 この度、ヒロセ電機のイーサネットコネクタであるix Industrial™は、世界トップクラスの産業用イーサネットベースの通信規格であるPROFINETの標準インタフェースコネクタとしてPROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (以下:PNO、英:PROFIBUS User Organization)より認証を受けました。

ix Industrial™
PROFINET

● PROFINETの標準インタフェースコネクタに認定

 PNOは2021年6月29日に新しいガイドライン「PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0」をリリースしました。このガイドライン内のSPC (Specific Passive Components)セクションで、イーサネット機器の新しい標準インタフェースコネクタとしてix Industrial™(かん合部寸法)が指定されています。
 PROFINETはイーサネットをベースとする主要な産業用ネットワークで、この新たなガイドラインでは産業用機器、システム、および工場の産業用ケーブルにおける明確かつ普遍的なルールが定められています。ix Industrial™が新たに指定されたことにより、PROFINET準拠の産業機器を製造しているメーカーは、より小型で高性能なデバイスを開発することが可能になります。

● 特長:IEC規格準拠の小型イーサネットコネクタix Industrial™について

・IEC規格準拠(IEC 61076-3-124)
・RJ-45と比較して体積を約75%削減、10mmピッチの並列実装
・ヒロセ電機独自のシェル設計により衝撃や振動に強く5,000回挿抜が可能
・高いEMC耐性を備え、Cat.6Aの高速イーサネット(10Gbps)に対応
・量産中バリエーション
   キーバリエーション:2種類
   レセプタクル:縦型ライトアングルレセプタクル、横型ライトアングルレセプタクル、
         バーチカルレセプタクル

   プラグ:ストレートプラグ、ライトアングルプラグ(結線方法:圧接、はんだ)

ご使用いただけるアプリケーション例:
FAコントローラ、サーボアンプ、産業用ロボット、サーバー、PLC、セキュリティシステムなど 

● 今後の製品展開

 今後も産業機器の様々な使用環境のニーズに応えるため、新たなバリエーションとして防水タイプや、パルストランス内蔵タイプの構想を検討中です。

● 会社概要、関連情報

*PROFINETはPROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PNO)の登録商標または商標です。

ix Industrial™特集ページ