2024年12月、東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2024」に弊社も出展いたします。
本イベントは、半導体に関連する機器や素材、技術が一堂に会する大規模な展示会であり、業界の最前線を知る絶好の機会です。
弊社では、特に半導体製造装置で使用される高品質なコネクタを中心にご紹介いたします。
ご興味のある方は、ぜひブースにお立ち寄りいただき、製品の詳細や最新技術をご確認ください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
イベント概要
| 開催日 |
2024年12月11日(水)~12月13日(金) |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
|---|---|
| 公式URL | https://www.semiconjapan.org/jp |
ブースNo. 1627 (東1ホール)
展示製品ピックアップ
ix Industrial™は、産業用機器の使用環境に適した堅牢な構造でありながら小型化を実現した製品です。高速伝送が可能で、機器の進化と製造現場のスマート化に大きく貢献します。
1. 小さいから、もっと自由に。RJ-45と比べて体積を約75%削減
2. 脱破損。金属製のロックツメだから折れない
3. Cat.5e (1Gbps/4Pair) 、Cat.6A (10Gbps/4Pair) の安定した高速伝送
4. 優秀なノイズ耐性
1. 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
2. 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
3. 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
4. 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
5. 様々なアプリケーションに対応する、バリエーション展開中
1. Pitch:0.5mm
2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm Y方向:±0.6mm
5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
1. 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続
2. 豊富なバリエーション
3. サイドロック構造
4. 誤挿入防止
5. DF11シリーズと圧着端子・圧着工具を共通化