Global icon

Ergebnisse: 2 Produkte
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
    • 2.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 2.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 2.5 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 30
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -35 ℃
    • RoHS2
    • Konform
    • SVHC
    • 30th Nicht enthalten
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 4.0 mm
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
Ergebnisse: 2 Produkte