Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte

Angewandte Facetten

  • Produktionsstatus:Läuft planmäßig aus 
Spezifikationen

Spezifikationen

  • TF31-10(4)SA-1SH(800)

    TF31-10(4)SA-1SH(800)
    CL0480-0169-2-00

    Läuft planmäßig aus RoHS2
    Produktname des Ersatzes TF31-10(4)SA-1SH(800)
    CL0480-0169-0-77
    Höhe des Ersatzes Hirose
    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 9.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.75 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
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
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • RoHS2
    • Konform
    • SVHC
    • Kontakt
    • Steckverbindertyp Detailseite
Produktvergleich
CSV Download
Ergebnisse: 1 Produkte