3530-10/CA-MP(61)
CL0902-2061-2-61
Vorrichtung/ Werkzeug
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- 3530-10/CA-MP(61)
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 17, 2022
Produktinformation
- Artikelnummer
- 3530-10/CA-MP(61)
- CL-Nummer
- CL0902-2061-2-61
- Werkzeugausführung
- Kabelklemmwerkzeug
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Masse
- 0.0 g
- RoHS2
- Unzutreffend
- Bemerkung
- Sell only crimper(277378) .