040CLAMP-6/CR-AD2(62)
CL0902-3221-2-62
Vorrichtung/ Werkzeug
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- 040CLAMP-6/CR-AD2(62)
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 17, 2022
Produktinformation
- Artikelnummer
- 040CLAMP-6/CR-AD2(62)
- CL-Nummer
- CL0902-3221-2-62
- Werkzeugausführung
- Kabelklemmwerkzeug
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Masse
- 0.0 g
- RoHS2
- Unzutreffend
- Bemerkung
- Sell only shield crimper(284170) .