HRFC Serie
Merkmale
FC Typ Faseroptischer Steckverbinder
1. JIS, IEC Standard konform und mit zertifiziert getesteter Steckkompatibilitat.
Konform mit IEC 61754-13 und JIS C 5970(Typ F01).
FC Steckkompatibilitatstest mit NTT zertifiziertem Steckverbinder.
2. Poliert
Verfugbar mit PC Polierung, fortgeschrittener PC(AdPC) Polierung und gewinkeltem PC(APC) Polierung.
3. Feuerfest
Erreicht Entflammbarkeitsklasse UL94V-0.
1. JIS, IEC Standard konform und mit zertifiziert getesteter Steckkompatibilitat.
Konform mit IEC 61754-13 und JIS C 5970(Typ F01).
FC Steckkompatibilitatstest mit NTT zertifiziertem Steckverbinder.
2. Poliert
Verfugbar mit PC Polierung, fortgeschrittener PC(AdPC) Polierung und gewinkeltem PC(APC) Polierung.
3. Feuerfest
Erreicht Entflammbarkeitsklasse UL94V-0.
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Adapter
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Allgemeine Ausführung
- FC
- Industriestandard
- JIS, IEC
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Empfohlener LWL-Leiter
- Fasermaterial
- Quarzglas
- Hülsenform
- Wellenlänge im Betrieb
- Steckzyklen
- 500, 1000
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktbeschichtung
- Betriebstemperatur (max.)
- 70 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Jack
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Jack
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.