BM24, BM25 Series
Серия BM24, шаг 0,35 мм, разъёмы плата-плата, гибридные (питание/сигнал), до 5 Ампер
Hirose представляет серию разъёмов BM24 для межплатного соединения в малогабаритных устройствах, нуждающихся в передаче высокоскоростных сигналов и подключения линий питания с рабочим током до 5 А.
Диапазон серии разъёмов BM24 состоит из розетки и вилки для подключения гибкой печатной платы (FPC) к плате (PCB).
Высота параллельных стеков составляет всего 0,8 мм в соединённом виде.
Разъём имеет гибридный дизайн и включает сигнальные контакты с рабочим током до 0,25 А (ампер) и контакты питания до 5 А. Это позволяет отказаться от отдельных разъёмов питания и сигналов, что сокращает расходы и экономит место на плате.
Сигнальные контакты имеют сопротивление 85+/-9 ? и поддерживают высокоскоростной интерфейс USB 3.1 gen.2 (10 Гбит/с).
Несмотря на малогабаритные размеры, разъёмы обеспечивают надёжное механическое соединение. Это связано с использованием уникальных двухточечных контактов и большой эффективной длины контактной площадки в 0,2 мм для контактов питания или 0,23 мм для контактов сигнала.
Встроенные в корпус направляющие рёбра обеспечивают широкий диапазон самоцентрирования +/- 0,3 мм по
осям XY и более лёгкое выполнение соединения. Кроме того, полное соединение сопровождается тактильным щелчком, что позволяет избежать неплотного соединения и повысить эффективность сборочных работ.
Основные характеристики
-
Число контактов: 10, 20, 24, 30 и 40 сигнальных / 2 питания
-
Шаг контакта: 0,35 мм
-
Номинальный ток: 0,25 A сигнальных контактов / 5 A контактов питания
-
Высота стека: 0,8 мм
-
Номинальное напряжение: 30 В
-
Циклов соединения: 10
-
Без галогена
Сферы применения: оборудование в точках продаж, портативные наладонные устройства и другие устройства, использующие высокоскоростную передачу по USB 3.1.
Серия BM25, шаг 0,4 мм, гибридные разъёмы питания и сигналов для межплатного подключения
Hirose представляет BM25 серию гиблидных разъёмов для использования в миниатюрных устройствах, требующих подключения силовых так и сигнальных линий.
Диапазон серии разъёмов BM25 состоит из розетки и вилки для подключения гибкой печатной платы (FPC) к плате (PCB).
Высота параллельных стеков составляет всего 0,7 мм в соединённом виде.
Разъём имеет гибридный дизайн и включает сигнальные контакты с рабочим током до 0,3 А (ампер) и контакты питания до 10 А (ампер).
Несмотря на малогабаритные размеры, разъёмы обеспечивают надёжное механическое соединение. Это связано с использованием уникальных двухточечных контактов и большой эффективной длины контактной площадки 0,14 мм для контактов сигнала.
Встроенные в корпус направляющие рёбра обеспечивают широкий диапазон самоцентрирования +/-0,48 мм по
оси X и +/-0,46 мм по оси Y и более лёгкое выполнение соединения. Кроме того, полное соединение сопровождается тактильным щелчком, что позволяет избежать неплотного соединения и повысить качество сборочных работ.
Прочный корпус имеет металлический каркас, обеспечивающий защиту от повреждений при неправильном соединении.
Многоточечные металлические защёлки предотвращают рассоединение в результате падения и повышают силу сцепления сочленённых разъёмов.
Внутренняя литая структура не имеет зазоров и предотвращает проникновение припоя на внутреннюю площадку контактов.
Основные характеристики
-
Число контактов: 4 сигнальных / 2 питания
-
Шаг контакта: 0,4 мм
-
Номинальный ток: 0,3 A сигнальных контактов / 10 A контактов питания
-
Высота стека: 0,7 мм
-
Номинальное напряжение: 30 В
-
Циклов соединения: 10
-
Без галогена
Сферы применения: малогабаритные и портативные устройства.