Série BM24, BM25
BM24, connecteurs circuit imprimé flexible (FPC) sur carte au pas de 0,35 mm, hybrides (puissance/signal) jusqu'à 5A
Hirose a introduit la gamme de connecteurs BM24 comme solution de connectivité pour les applications miniatures nécessitant une transmission de signal haute vitesse USB 3.1 gen.2 (10 Gbps).
Les connecteurs de la gamme BM24 se composent d'embases et de connecteurs femelles permettant de raccorder un circuit imprimé flexible (FPC) à une carte.
La hauteur d'empilement est de seulement 0,8 mm lorsque les connecteurs sont accouplés.
Ces connecteurs disposent également d'une conception hybride avec des contacts de signaux autorisant un courant nominal de 0,25 A et des contacts de puissance à 5 A. Cela évite d’avoir une alimentation et des connecteurs de signaux séparés, permettant ainsi de réduire les coûts et d'économiser l'espace sur la carte.
L'affectation des voies et les caractéristiques d'impédance de 85 +/-9 ? supportent une transmission de signaux à haut débit USB 3.1 Type C gen.2 (10 Gbps).
Bien que les dimensions soient compactes, la performance n'est pas compromise et les connecteurs offrent une connexion mécanique très fiable. Cela est dû à la présence de deux points de contacts uniques et une longueur d'accouplement de 0,2 mm pour le contact de puissance ou de 0,23 mm pour le contact de signal.
Des nervures de guidage sont intégrées au boîtier permettant un auto-alignement de 0,3 mm dans la direction XY et ainsi des accouplements plus aisées. De plus, un clic confirme l'accouplement évitant ainsi tout accouplement incomplet et améliorant toute opération.
Caractéristiques principales
· Nombre de contacts : 10, 20, 24, 30 & 40 (signal) / 2 (puissance)
· Pas : 0,35mm
· Courant nominal : 0.25A (signal) / 5A (puissance)
· Tension nominale : 30V
· Hauteur d'empilement : 0,8mm
· Nombre de cycles d'accouplement/désaccouplement : 10
· Sans halogène
Idéals pour les terminaux de paiement, les appareils portatifs et tout autre type d’appareils fonctionnant avec une transmission à haut débit USB 3.1.
Série BM25, connecteurs circuit imprimé flexible (FPC) sur carte au pas de 0,4 mm, hybride (puissance/signal)
Hirose a introduit la gamme de connecteurs BM25 comme solution de connectivité pour les applications miniatures.
Les connecteurs de la gamme BM25 se composent d'embases et de connecteurs femelles permettant de raccorder un circuit imprimé flexible (FPC) à une carte.
La hauteur d'empilement est de seulement 0,7 mm lorsque les connecteurs sont accouplés. Ces connecteurs disposent également d'une conception hybride avec des contacts de signaux autorisant un courant nominal de 0,3 A et des contacts de puissance à 10 A. Bien que les dimensions soient compactes, la performance n'est pas compromise et les connecteurs offrent une connexion mécanique très fiable. Cela est dû à la présence de quatre points de contacts uniques et une longueur d'accouplement de 0,14 mm pour le contact de signal.
Des nervures de guidage sont intégrées au boîtier permettant un auto-alignement de 0,48 mm dans la direction X et de 0,46 mm dans la direction Y, permettant ainsi des opérations d'accouplement plus aisées.
Le boîtier robuste dispose d'une structure de guidage métallique pour prévenir tout dommage dû à un accouplement imprécis.
Des systèmes de verrouillage en métal permettent d'éviter tout désaccouplement en raison d'un impact lié à une chute et d'augmenter les efforts de rétention.
Le surmoulage des embases et des connecteurs femelles permet d’éviter tout interstice et donc toute fuite de soudure.
Caractéristiques principales
· Nombre de contacts : 4 (signal) / 2 (puissance)
· Pas : 0,4mm
· Courant nominal : 0,3A (signal) / 10A (puissance)
· Tension nominale : 30V
· Hauteur d'empilement : 0,7mm
· Nombre de cycles d'accouplement/désaccouplement : 10
· Sans halogène
Idéals pour les terminaux de paiement et les appareils portatifs.