Home BM28 Serie

BM28 Serien

 

BM28-Serie: Ultrakompakte FPC-to-Board-Hybridsteckverbinder für Stromversorgungs- und Signalleitungen mit USB-3.1-Konnektivität

 

Mit der Steckverbinderserie BM28 bietet HIROSE jetzt eine robuste, hochstromfähige und platzsparende Verbindungslösung für Miniaturanwendungen an, die USB-3.1-Konnektivität erfordern.

Die Serie BM28 besteht aus Stift- und Buchsenleisten zum Verbinden von Flachleiterplatten (FPC‘s) und Leiterplatten. Der Steckverbinder in Hybridbauweise enthält neben den für Signale vorgesehenen Kontakten mit einem Nennstrom von 0,3 A (bei bis zu 40 Kontaktpositionen) bzw. 0,2 A (bei mehr als 40 Kontaktpositionen) auch Stromversorgungskontakte mit einer Belastbarkeit von bis zu 5 A.

Im gesteckten Zustand weisen die BM28-Steckverbinder eine parallele Stapelhöhe von nur 0,6 mm und eine geringe Tiefe von 1,7 mm auf. Damit gehören sie zu den weltweit kleinsten FPC-to-Board-Hybridsteckverbindern.

Die kompakten Maße bringen keinerlei Einschränkungen bei den Leistungen mit sich, und die Steckverbinder ermöglichen das Herstellen von hochzuverlässigen mechanischen Verbindungen. Dies wird durch spezielle Zweipunktkontakte und eine große effektive Stecklänge von 0,13 mm (Signal) bzw. 0,10 mm (Stromversorgung) erreicht.

Der Steckverbinder unterstützt Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen mit bis zu 10 Gbps, und die Pinbelegung ist kompatibel mit dem USB-3.1-Standard der zweiten Generation.

Der Gehäusekörper ist mit Führungsrippen ausgestattet, die einen breiten Selbstausrichtungsbereich von 0,3 mm in X-Richtung und 0,3 mm in Y-Richtung schaffen und für einen gleichmäßigeren Steckvorgang sorgen. Die Metallbeschichtung auf den Führungsrippen erhöht die Robustheit und verhindert Beschädigungen durch Fehlsteckungen oder durch unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbindung bei einem Herabfallen der Baugruppe.

Das fest eingebaute Kunststoff-Formteil hat keine Lücken, was eine Lötdochtwirkung verhindert.

 

Hauptmerkmale

· Anzahl der Kontaktpositionen: 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40 und 44 für Signale / 2 für die Stromversorgung 

· Kontactraster: 0,35mm 

· Nennstrom: 5 A Stromversorgung/0,3 A Signal (bei bis zu 40 Kontaktpositionen), 0,2 A Signal (bei mehr als 40 Kontaktpositionen)

· Stapelhöhe: 0,6 mm

· Betriebsspannung: 30 V

· Steckzyklen: 10

· Halogenfrei

 

Geeignete Anwendungen sind Point-of-Sale-Ausrüstungen, Medizingeräte, tragbare Geräte, Drohnen, kleine Sensoren, IOT-Module und andere kleine tragbare Geräte