Série BM28
Série BM28 : des connecteurs carte à FPC, hybride (puissance et signal), pour une transmission USB 3.1
HIROSE présente sa gamme de connecteurs BM28 : une solution de connectivité robuste, à haut débit, qui permet d'économiser de la place sur la carte. Elle est destinée aux applications miniatures qui nécessitent une connectivité USB 3.1.
Les connecteurs de la gamme BM28 se composent d'embases et de connecteurs femelles permettant de raccorder un circuit imprimé flexible (FPC) à une carte. Ces connecteurs disposent également d'une conception hybride avec des contacts de signaux autorisant un courant nominal de 0,3 A (jusqu'à 40 positions) et de 0,2 A (au-dessus de 40 positions), ainsi que des contacts de puissance acceptant 5 A en courant nominal.
Une fois accouplé, le BM28 ne mesure que 0,6 mm de hauteur, et avec sa profondeur de 1,7 mm, il est l'un des plus petits connecteurs carte à FPC hybrides du monde.
Bien que ses dimensions soient compactes, sa performance n'est pas compromise ! Le connecteur est capable d'offrir une connexion mécanique extrêmement fiable grâce à la présence de deux points de contacts uniques et une longueur d'accouplement de 0,13 mm pour le contact de signal ou de 0,10 mm pour le contact de puissance.
Le connecteur peut supporter une transmission à haut débit, jusqu'à 10Gbits/s, et l’affectation des voies est compatible avec la norme USB 3.1 de seconde génération.
Des nervures de guidage sont intégrées au boîtier permettant un auto-alignement de 0,3 mm dans la direction X et de 0,3 mm dans la direction Y, permettant ainsi des opérations d'accouplement plus aisées.
Le métal qui recouvre les nervures de guidage renforce leur robustesse et empêche les dommages qui pourraient être liés à de mauvais accouplements ou des désaccouplements accidentelles dues à des chutes.
Le surmoulage des embases et des connecteurs femelles permet d’éviter tout interstice (jeu) et donc toute fuite de soudure.
Caractéristiques principales
· Nombre de positions: 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44 (signal) / 2 (puissance)
· Pas: 0,35 mm
· Courant nominal: 5 A (puissance) / signal : 0,3 A (jusqu'à 40 positions) et 0,2 A (au-dessus de 40 positions)
· Hauter d' empilement: 0.6 mm
· Tension nominale : 30V
· Nombre de cycles d' accouplement/désaccouplement: 10
· Sans Halogène
Idéals pour les terminaux de paiement, les dispositifs médicaux, les appareils connectés, les drones, les petits capteurs, les modules IdO (Internet des Objets) et autres petits appareils portatifs.
 
					