BM28 серии
Сверхкомпактные соединители серии BM28 с сигнальными и силовыми контактами для подключения плоских FPC-кабелей к платам, соответствующие требованиям USB 3.1
Компания HIROSE представила соединители серии BM28 — надёжное и компактное решение для миниатюрных устройств, в которых требуется подключение сигналов и питания в соответствии со спецификацией USB 3.1.
В состав серии BM28 входят вилки и розетки, обеспечивающие соединение между плоским FPC-кабелем и платой. Особенность конструкции соединителей — наличие наряду с сигнальными контактами, рассчитанными на ток 0.3 А (при числе контактов менее 40) или 0.2 А (более 40 контактов), силовых контактов, способных работать при токах до 5 А.
Высота сочленённых соединителей BM28 составляет всего 0.6 мм при ширине 1.7 мм, благодаря чему данные разъёмы являются одними из самых миниатюрных гибридных соединителей в мире.
Несмотря на компактные размеры, разъёмы обладают прекрасными техническими характеристиками и обеспечивают высоконадёжное механическое соединение. Достигается это благодаря уникальным двухточечным контактам и большой эффективной длине сочленения: 0.13 мм (сигнальные контакты) или 0.10 мм (силовые контакты).
Соединители можно использовать при высокоскоростном (до 10 Гбит/с) обмене данными, а расположение их контактов соответствует стандарту USB 3.1 второго поколения.
В корпуса разъёмов встроены направляющие рёбра, обеспечивающие самоцентрирование в пределах 0.3 мм по направлениям X и Y и упрощающие сочленение. Для надёжности направляющие рёбра покрыты металлом, что предохраняет их от поломки при попытке некорректного подключения и непреднамеренного разъединения при ударе, например, после падения.
Цельнолитая конструкция без зазоров предотвращает нежелательное затекание припоя в процессе пайки.
Особенности
- Количество контактов: 2 силовых и 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44 сигнальных
- Шаг: 0.35 мм
- Максимальный ток: 5 А для силовых контактов и 0.3 А (при количестве контактов менее 40) или 0.2 А (при количестве контактов свыше 40) для сигнальных контактов
- Высота в сочленённом состоянии: 0.6 мм
- Максимальное напряжение: 30 В
- Ресурс: 10 циклов сочленения/расчленения
- Не содержат галогенов
Подходят для использования в расчётно-кассовом оборудовании, медицинских приборах, носимых устройствах, дронах, компактных датчиках, модулях IOT («Интернет вещей») и ином портативном оборудовании.