Série CX
La Série CX : le connecteur compact USB 3.1 Type-C
HIROSE, un leader dans la conception et la fabrication de solutions de connexions innovantes, a développé un connecteur USB 3.1 Type-C à montage central sur PCB (type mid-mount), qui, grâce à son encombrement réduit, permet un gain de place celui-ci.
Avec une profondeur de seulement 8,35 mm, son format compact libère de l'espace sur la carte et permet ainsi d'optimiser l’implantation d'antennes et de batteries de tailles plus importantes. En comparaison, les connecteurs de Type-C traditionnels sont considérablement plus longs, pouvant ainsi mesurer jusqu'à 9,4 mm et prenant donc une place importante sur la carte.
De par sa conception, ce connecteur hybride utilise à la fois le montage en surface (SMD) et la soudure par trou traversant (DIP/THR) afin de minimiser l'espace nécessaire au montage. Celle-ci favorise également l'inspection optique automatisée des zones de soudure et facilite la reprise des joints de brasage.
Le connecteur est facile à utiliser et dispose d'un enfichage symétrique qui permet un branchement réversible de sa contrepartie évitant ainsi les mauvaises connexions.
La Série CX est conforme à l'interface de connexion USB 3.1 Gen1 Type-C et supporte une vitesse de transmission de 5 Gbps utilisée dans les applications à haut débit.
Caractéristiques principales
· Nombre de positions : 24
· Pas : SMT 0,4 mm / DIP 0,8 mm
· Courant nominal : 5A
· Vitesse de transmission : jusqu'à 5 Gbps
· Tension nominale : 20V AC
· Nombre de manoeuvres: 10000
Cette gamme est compatible avec un large éventail d'applications telles que les systèmes de contrôle, les drones, les dispositifs médicaux, les?compteurs intelligents, les équipements en point de vente, les équipements d'imagerie et de nombreux autres petits dispositifs portatifs.