DF58 Serien
DF58-Serie; 1,2 mm Rastermaß; niedriges Profil; Wire-to-Board-Steckverbinder für den Netzanschluss
Mit der Einführung der DF58-Serie bietet Hirose jetzt eine platzsparende, flache Wire-to-Board-Verbindungslösung für Miniaturanwendungen an.
Bei diesem Steckverbinder sind die Crimpbuchsen und -stecker in einer einfachen Reihe angeordnet.
Die Profilhöhe der verbundenen Steckverbinder wurde auf 1,0 mm und die Tiefe auf 4,97 mm verringert, um den benötigten Platz auf der Platine zu reduzieren.
Die Belastbarkeit dieses Steckverbinders wird durch die Miniaturbauform nicht eingeschränkt . So wird eine Strombelastbarkeit von 3 A (bei Verwendung der 2-Kontakt-Version in Verbindung mit einem 28AWG-Kabel) erreicht, was einen Einsatz in Netzanschlussgeräten ermöglicht.
Eine sichere Verbindung wird durch den Doppelverriegelungsmechanismus ViSe (Vertical-insertion Swing-extraction) garantiert. Die Crimpbuchse wird in vertikaler Richtung mit dem Stecker verbunden, wobei sie unter einem leichten Winkel geführt wird und schließlich eine formschlüssige Verbindung herstellt. Dies gewährleistet eine hohe Haltekraft nach oben hin und verhindert, dass sich die Kabel leicht lösen können. Die kraftschlüssige Sicherung verhindert ein unvollständiges Verriegeln und einen lockeren Sitz nach dem Zusammenstecken.
Überaus zuverlässige 2-Punkt-Clipkontakte sorgen für einen stabilen Kontaktwiderstand und einen geringeren Temperaturanstieg.
Darüber hinaus wird eine große effektive Kontaktanschlusslänge von 0,29 mm erreicht, obwohl die Profilhöhe der verbundenen Steckverbinder gerade einmal 1,0 mm beträgt.
Hauptmerkmale
· Anzahl der Kontaktpositionen: 2, 3, 4, 6
· Kontaktraster: 1,2 mm
· Betriebsspannung: 100V AC/DC
· Nennstrom: 3,0A (2-Kontakt-Version: 28AWG-Kabel)
· Kabelgröße: AWG 28-30
· Steckzyklen: 10
Dieser Steckverbinder ist für zahlreiche Anwendungen wie tragbare Geräte, Serviceroboter, Drohnen, medizinische Geräte, Verkaufsstellengeräte, Digitalkameras und viele andere tragbare Kleingeräte geeignet.