EnerBee
Die EnerBee-Familie beinhaltet Steckverbinder für Kabel/Platine- als auch Kabel/Kabelverbindungen mit ausgefeilter Technik und hoher Leistungsfähigkeit
Benannt nach dem winzigen, aber energiegeladenen Insekt, steht der Name „EnerBee“ für Kompaktheit und Höchstleistung. Zusätzlich zur hohen Belastungsfähigkeit bieten EnerBee-Produkte viele weitere Vorteile, wie vor allem robuste Verbindungslösungen für anspruchsvolle Bereiche der Industriellen Anwendung.
Kompakte und platzsparende Bauweisen ermöglichen während der Entwicklungphase eine hohes Maß an Flexibilität durch die zur Verfügung stehende Variantenvielfalt der EnerBee-Familie.
Robuste Verriegelungen, bestätigt durch hörbare und spürbare Verrastung, gewährleistet eine sichere Verbindung des Steckers mit dem Gegenstecker. Dadurch wird angezeigt, dass der Steckverbinder ordnungsgemäß gesteckt und die elektrische und mechanische Verbindung hergestellt ist. Der mittig angeordnete Schließmechanismus verhindert ungleichmäßiges Verschließen und Kabelverwirrungen, welche bei seitlichen Verriegelungen typisch sind. Zusätzliche Polarisierungen im Gehäuse gewährleisten ein Verpolschutz und somit eine sichere elektrische Verbindung. Ein Falschstecken gleicher Serien und Polzahlen wird dadurch verhindert.
Die Serien DF60, DF63 und DF22 zeichnen sich durch multiple Kontaktierungspunkte auf einem Kontakt aus. Das Besondere an der Kontaktstruktur sind unabhängige und flexible Federkontakte, die auch bei sich bewegenden oder vibrierenden Anwendungen stets eine sichere Verbindung gewährleisten.
Die DF33C, DF63, DF22 können zusätzlich noch umgossen werden. Dies ist eine Vorgehensweise, um montierte Komponenten vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu schützen. Der untere Teil des Anschlussgehäuses ist versiegelt, damit die Vergussmasse nicht in den Steckverbinderkörper eindringt. Bitte entnehmen sie weitere Details zu jeder Serie der folgenden Tabelle:
|
Polarisationsschlüssel, Verguss, Mittenverriegelung, UL, C-UL ausstehend |
Polarisationsschlüssel, Mehrfachanschluss, Mittenverriegelung, UL, C-UL, TÜV |
|
Polarisationsschlüssel, Verguss, Mehrfachanschluss, Mittenverriegelung, Wasserdichte (lineare) Option, UL, C-UL, TÜV ausstehend |
Polarisationsschlüssel, Mittenverriegelung, sequentielle Verbindung, UL, TÜV |
|
Polarisationsschlüssel, Verguss, Mehrfachanschluss, Mittenverriegelung, UL, C-UL, TÜV |
|