EnerBee
EnerBee – Conectores de alta potencia Cable-a-Tarjeta y Cable-a-Cable como soluciones de conectividad de alta tecnología para fuentes de potencia industriales
Al igual que el pequeño, pero energético insecto, que da nombre a esta familia, los conectores EnerBee comparten un concepto y características en común: tamaño compacto con las más altas prestaciones. Además de su capacidad para trasmitir altas corrientes con el más alto rendimiento, los conectores de la familia EnerBee ofrecen otras muchas características y ventajas que contribuyen a desarrollar soluciones de conectividad robustas y resistentes para las exigentes aplicaciones de fuentes de alta potencia a nivel industrial.
El diseño compacto de los conectores Enerbee permite maximizar el espacio en la tarjeta PCB aportando así una mayor flexibilidad al diseño. Su mecanismo de bloqueo o seguro positivo, que produce un clic una vez que ambas partes están convenientemente conectadas, garantiza una conexión, tanto eléctrica como mecánica, segura, estable y resistente. El mecanismo de bloqueo central evita los desniveles en la conexión, así como el entrelazamiento de los cables, lo que suele ocurrir con los seguros laterales. Gracias a las muescas que indican la dirección en que deben ser conectadas ambas partes, la conexión se realiza de un modo seguro y eficiente.
Las series DF60, DF63 y DF22 incorporan además una estructura de contacto multi-punto. Estos contactos especiales poseen un resorte independiente que permite la movilidad necesaria para asegurar resistencia a las vibraciones, así como puntos de contacto que aseguren una correcta conexión.
Las series DF33C, DF63 y DF22 ofrecen la posibilidad de ser recubiertas por un material protector (Potting), lo que previene la degradación de los componentes eléctricos y los protege de la suciedad del ambiente. La parte inferior de la carcasa del conector está precintada para impedir que restos del material de recubrimiento puedan penetrar en el conector. Para mayor información sobre los diferentes modelos que constituyen la familia EnerBee, por favor consulte la tabla que figura a continuación:
Serie DF33C - 3.3mm Distancia entre contactos, Corriente máx. 5A |
Serie DF60 - 10.16mm Distancia entre contactos, Corriente máx. 45A |
Indicador de dirección, Recubrimiento protector, Seguro central, UL, C-UL pendiente |
Indicador de dirección, Contacto multi-punto, Seguro central, UL, C-UL, TÜV |
Serie DF63 - 3.96mm Distancia entre Contactos, Corriente máx. 15A |
|
Indicador de dirección, Recubrimiento protector, Contacto multi-punto, Seguro central, Resistente al agua (opción in-line), UL, C-UL, TÜV pendiente |
Indicador de dirección, Seguro central, Conexión secuencial, UL, TÜV |
Serie DF22 - 7.92mm Distancia entre Contactos, Corriente máx. 30A |
|
Indicador de dirección, Recubrimiento protector, Contacto multi-punto, Seguro central, UL, C-UL, TÜV |