EnerBee
EnerBee - Des connecteurs carte à fils et fils à fils pour fournir des solutions de connectivité à la pointe de la technologie destinées aux sources d’alimentation industrielle
Du nom d’un insecte minuscule qui ne manque pas pour autant d’énergie, EnerBee représente le concept commun de cette famille de produits ayant une taille compacte et de performances élévées. Outre sa capacité à accepter des courants élévées et des performances exceptionnelles, EnerBee propose des connecteurs avec de nombreuses caractéristiques et avantages pour fournir des solutions de connectivité à toute épreuve dans les domaines exigeants des sources d'alimentation et de puissance industrielles.
La conception compacte d’EnerBee optimise l’espace occupé sur la carte de circuits imprimés pour donner une plus grande flexibilité dans la conception. Le verrouillage sécurisé est garanti par des verrous positifs qui s’activent d’un simple clic tactile. Cela confirme que le connecteur est complétement engagé, ce qui garantit un raccordement électrique et mécanique complet. Le verrou central évite un verrouillage non uniformisé et un enchevêtrement des câbles qui peut se produire avec les verrous latéraux. Le dispositif de polarisation assure une connexion sécurisée évitant l’insertion d’un connecteur inapproprié.
Les séries DF60, DF63 et DF22 intègrent une structure multipoints de contacts. Il s’agit de contacts uniques dont les ressorts indépendants assurent le mouvement pour garantir une meilleure résistance aux vibrations, et plusieurs points de contact pour une connexion sécurisée.
Les séries DF33C, DF63 et DF22 peuvent être résinés. Ce processus est destiné à protéger les composants montés en surface (CMS) de l’humidité, de la poussière et de la saleté. La partie inférieure du connecteur est étanchéifiée pour éviter à la résine de pénétrer dans le corps du connecteur. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour connaître les caractéristiques applicables à chaque série.
|
Dispositif de détrompage, Potting, verrouillage central, UL, C-UL en attente |
Dispositif de détrompage, contact multipoint, verrouillage central, UL, C-UL, TÜV |
|
Dispositif de détrompage, Potting, contact multipoint, verrouillage central, Etanche (connexions fils à fils), UL, C-UL, TÜV en attente |
Dispositif de détrompage, verrouillage centralisé, connexion séquentielle, UL, TÜV |
|
Dispositif de détrompage, Potting, contact multipoint, verrouillage central, UL, C-UL, TÜV |
|
Adaptée à de nombreuses applications, dont les robots, les automates industriels, les équipements automobiles, les compteurs intelligents, les équipements de jeux, les moteurs et les ldO (Internet des Objets).