EnerBee
Линейка изделий "EnerBee" содержит силовые соединители типа "провод-плата" и "провод-провод", представляющие собой технически передовые решения по подсоединению для промышленных источников питания.
Название линейки изделий - "EnerBee" (дословный перевод "Энергопчела") - по имени крошечного, но чрезвычайно энергичного существа отражает общую концепцию этого семейства изделий - компактность при высочайшей эффективности. Линейка "EnerBee" - в дополнение к высоким значениям тока и исключительному удобству работы - предлагает соединители со множеством других особенностей и достоинств, что даёт надёжные коммутационные решения для соответствующих областей промышленных источников питания.
Компактная конструкция "EnerBee" увеличивает свободное пространство на печатной плате, что даёт ей больше возможностей при разработке. Надёжность коммутации обеспечивается прочными замками с фиксаторами, которые издают ясно осязаемый щелчок при соединении. Этот щелчок подтверждает, что соединитель полностью сработал, обеспечивая надёжное электрическое и механическое соединение. Замки которые рассположенны по центру предотвращают неравномерную фиксацию и перепутывание кабелей, что обычно имеет место у боковых замков. Безопасное соединение обеспечивается ориентирующими вставками, которые не допускают неправильной установки состыковываемой части соединителя.
DF60, DF63 и DF22 представляют собой многоточечную контактную структуру. Они содержат уникальные контакты с независимыми пружинами для обеспечения прекрасной вибростойкости и надёжного соединения.
Печатные платы с DF33C, DF63, DF22 могут быть покрыты защитным компаундом / герметиком. Этот процесс позволяет защитить смонтированные компоненты от влаги, пыли и грязи. Нижняя часть корпуса соединителя загерметизирована, чтобы предотвратить попадание герметика внутрь соединителя. В таблице ниже даны применимые характеристики для каждой серии.
|
Ориентирующая вставка, возможность герметизации, центральный замок, UL, находится на рассмотрении в C-UL |
Ориентирующая вставка, многоточечный контакт, центральный замок, UL, C-UL, TÜV |
|
Ориентирующая вставка, возможность герметизации, многоточечный контакт, центральный замок, водозащищённость (встроенная) как опция, UL, C-UL, находится на рассмотрении в TÜV |
Ориентирующая вставка, центральный замок, последовательная стыковка, UL, TÜV |
|
Ориентирующая вставка, возможность герметизации, многоточечный контакт, центральный замок, UL, C-UL, TÜV |
|
Возможными областями использования являются роботы, промышленные контроллеры, автомобильные устройства, медицинские приборы, серверы, сервоусилители, интеллектуальные измерительные устройства, игровое оборудование, двигатели, устройства контроля оборудования через Интернет и многое другое.