Home FH53, FH58 Serien

FH53, FH58 Serien

FH53-Serie, 0,2 mm Rastermaß, Niedrigprofil, Backflip, FPC-Steckverbinder

Hirose hat mit der FH53-Serie eine Serie von Steckverbindern für Leiterplatten (FPC) vorgestellt, die für kleine tragbare elektronische Geräte mit hohen Ansprüchen an die Geschwindigkeit der Datenübertagung vorgesehen sind.

Diese Steckverbinderserie bietet exzellente Impedanzeigenschaften und ermöglicht HD-Übertragung und unterstützt damit die Embedded DisplayPort ver1.3- und MIPI D-PHY ver1.1-Standards.

Die Abmessungen sind mit einer kurzen Einbautiefe von 3,2 mm, einer Höhe von nur 0,65 mm und einem feinen Rastermaß von 0,2 mm sehrkompakt. Dies dient dazu, den erforderlichen Bauraum zu minimieren und dabei wertvollen Platinenplatz zu sparen.

Zwei multifunktionale Metallbeschläge sind in das Steckverbindergehäuse eingebaut, um das richtige Einführen/Herausziehen der FPC mittels Laschen zu unterstützen, und die FPC vorübergehend vor der Betätigung der Verriegelung zu fixieren. Ein kräftiges, spürbares Klicken bestätigt, dass die FPC korrekt eingerastet ist. Bei Verriegelung schließen die Metallbeschläge, um die FPC-Laschen gut zu fixieren und somit eine hohe Haltekraft der FPC zu gewährleisten.

Das einzigartige Kontaktdesign weist einen spitzen Überstand im unteren Abschnitt auf, der gegen die FPC-Verstärkung drückt und so die Haltekraft auf 9,9 N in horizontaler Richtung erhöht. Zusätzlich unterstützen jeder Kontakt und Metallbeschlag die Stellantriebsachse während der Drehung, um den Stellantrieb sicher zu fixieren.

Dem Lötdocht-Effekt (solder wicking), bei dem Lot aus dem Leadbereich zu den Kontaktpunkten fließt, wird durch eine Nickelsperre entgegengewirkt. Abstände an den Seiten der Kontakte/Metallbeschläge und des Gehäuses verhindern das Eindringen von Flussmittel.

 

Hauptmerkmale

· Anzahl der Kontaktpositionen: 19, 41 (andere auf Anfrage)

· Rastermaß: 0,2 mm

· Betriebsspannung: 30V AC/DC

· Nennstrom: 0,2A

· Top contact

· RoHS-konform

· Halogenfrei 

 

Ideale Anwendungen sind tragbare Geräte mit hohen Ansprüchen an die Geschwindigkeit der Datenübertagung, etwa Kameras, Videorekorder, tragbare Musikplayer, Handheld-Spielekonsolen, Kartenlesegeräte, medizinische Geräte usw.

 

 

FH58-Serie: FPC-Steckverbinder, 0,2 mm oder 0,25 mm Rastermaß, Oben- und unten kontaktierend, Rückseitig verriegelnd

 

Hirose hat die Steckverbinderserie FH58 vorgestellt. Diese besteht aus kompakten Steckverbindern für flexible Leiterplatten (FPC = Flat Printed Circuit) für kleine tragbare elektronische Geräte mit hohen Datenraten.

Die Steckverbinderserie bietet exzellente Impedanzeigenschaften und unterstützt die erforderlichen Datenraten der Standards USB 3.0, Embedded Display Port ver1.3 und MIPI D-PHY ver1.1..

Die Abmessungen sind mit einer Tiefe von 3,1 mm und einer Höhe von nur 0,9 mm sehr klein. Das geringe Rastermaß von 0,2 mm bzw. 0,25 mm spart wertvolle Platinenfläche.

Metallverstärkungen sind in das Steckverbindergehäuse integriert, um das Einstecken und Ziehen zu erleichtern und die FPC vor dem Einrasten vorübergehend zu fixieren. Ein deutlich spürbares Klicken vermittelt das korrekte Einrasten der FPC. Beim Einrasten schließen sich die Metallbeschläge, um die Laschen zu fixieren und so eine hohe Ausreißkraft der FPC zu gewährleisten.

Der Steckverbinder nutzt oben- und unten liegende Kontakte, um ein Einsetzen der FPC in beiden Lagen zu ermöglichen. Zusätzlich werden die Kontaktpunkte fest in die FPC-Versteifung gedrückt, um die Haltekraft zu vergrößern. Um den elektrischen Kontakt stets sicherzustellen folgen die federnden Kontakte außerdem den Auf- und Abwärtsbewegungen der FPC.

 

Hauptmerkmale

· Anzahl der Kontaktpositionen: 31, 35, 41, 51

· Rastermaß: 0,2 mm oder 0,25 mm

· Betriebsspannung: 30V AC/DC

· Nennstrom: 0,2A

· RoHS-konform

· Halogenfrei 

 

Typische Anwendungen sind tragbare elektronische Geräte mit hohen Datenraten, wie z. B. Smartphones, Foto und Videokameras, Notebooks, Tablets, DVD- und Blu-ray Player, tragbare Musikwiedergabegeräte, Handheld-Spielgeräte und medizinische Geräte.