Home Série FH53, FH58

Série FH53, FH58 

Série FH53, connecteurs FPC compacts, au pas de 0,2 mm, type "Back Flip"

Hirose présente la série de connecteurs FPC FH53 pour de petits appareils électroniques portatifs qui doivent supporter une transmission de signal à haut débit.

Cette série de connecteurs offre d'excellentes caractéristiques d'impédance et fournit une transmission de densité élevée nécessaire pour les normes Embedded DisplayPort ver1.3 et MIPI D-PHY ver1.1.

Les dimensions sont réduites, offrant une faible profondeur de 3,2 mm, une hauteur de seulement 0,65 mm et un pas fin de 0,2 mm pour minimiser l'espace de montage nécessaire, permettant ainsi une économie d'espace sur la carte.

Deux raccords métalliques multifonctions sont intégrés dans le boîtier du connecteur pour assurer une insertion / un débranchement corrects du FPC et pour tenir en place provisoirement le FPC jusqu'au verrouillage. Le bon verrouillage du FPC est confirmé par un clic franc et tactile. Une fois verrouillé, les raccords métalliques se ferment pour tenir bien en place les languettes du FPC pour assurer sa rétention.

La conception unique du contact est caractérisée par une protubérance pointue qui monte dans le raidisseur du FPC pour augmenter la force de connexion jusqu'à 9,9 N dans le sens horizontal. De plus, chaque contact et chaque raccord métallique soutiennent l'axe du levier de verrouillage (actuator) pendant sa rotation pour bien le maintenir en place.

Une barrière de nickel empêche la remontée de brasure par capillarité depuis la zone de contact du montage en surface jusqu'aux points de contact. L'espace entre les contacts / raccords métalliques et le boîtier empêche la pénétration du flux.

 

Caractéristiques principales

· Nombre de positions : 19, 41 (autres sur demande)

· Pas: 0,2 mm

· Courant nominal: 0,2 A

· Contact en haut (Top contact)

· Tension nominale: AC/DC 30V

· Sans halogène

· Conforme RoHS 

 

Les applications idéales sont les appareils électroniques portatifs qui doivent supporter une transmission de signal à haut débit, tels que les caméras et magnétoscopes, lecteurs audio, consoles de jeu, terminaux de paiement, appareils médicaux et autres.

 

Série FH58, Pas de 0,2 mm / 0,25 mm, contact supérieur et inférieur, Verrouillage arrière (Back Flip), Connecteur FPC

 

Hirose présente la série FH58 de connecteurs pour circuits imprimés plats (FPC) pour de petits appareils électroniques portatifs qui doivent supporter une transmission de signal à haute vitesse.

Cette série de connecteurs offre d'excellentes caractéristiques d'impédance et fournit une transmission de vitesse élevée nécessaire pour les normes USB 3.0, Embedded DisplayPort ver1.3 et MIPI D-PHY ver1.1.

Les dimensions sont réduites, offrant une faible profondeur au niveau de la carte de 3,1 mm, une hauteur de seulement 0,9 mm. Le pas fin de 0,2 mm / 0,25 mm minimise l'espace de montage nécessaire, permettant ainsi une économie d'espace sur la carte.

Deux crochets métalliques multi-fonctions sont intégrés dans le boîtier du connecteur pour assurer une insertion / un débranchement corrects et pour tenir en place provisoirement le FPC dans le connecteur jusqu'au verrouillage. Un clic net confirme le bon verrouillage du FPC. Une fois verrouillé, les crochets métalliques se referment pour tenir bien en place les languettes du FPC afin d'assurer sa rétention.

Le connecteur est doté de contacts supérieur et inférieur pour permettre l'insertion du FPC vers le haut ou vers le bas. Les points de contact (proéminences pointues) s'insèrent dans le raidisseur pour augmenter la force de rétention. Des ressorts de contact accompagnent le mouvement vers le haut ou vers le bas du FPC pour assurer la continuité électrique.

 

Caractéristiques principales

· Nombre de positions : 31, 35, 41, 51

· Pas: 0,2 mm / 0,25 mm

· Courant nominal: 0,2 A

· Contact en haut (Top contact)

· Tension nominale: AC/DC 30V

· Sans halogène

· Conforme RoHS 

 

Les applications typiques sont les appareils électroniques portatifs qui doivent supporter une transmission de signal à haute vitesse, comme les smartphones, les notebooks et tablettes, les lecteurs DVD et Blu-ray, les caméras et magnétoscopes, les lecteurs audio, les systèmes de jeu portatifs et les appareils médicaux.