FH53, FH58 серии
Серия FH53 — низкопрофильные FPC-разъёмы с шагом 0.2 мм и задним поворотным фиксатором (Back Flip)
Компания Hirose представила FPC-разъёмы серии FH53, предназначенные для компактных портативных электронных приборов, в которых требуется высокоскоростной обмен данными.
Разъёмы отличаются великолепными импедансными характеристиками и позволяют осуществлять высокоскоростную передачу больших объёмов данных в соответствии с требованиями стандартов Embedded Display Port ver.1.3 и MIPI D-PHY ver.1.1.
Разъёмы компактны, что минимизирует требуемое для монтажа посадочное место, позволяя более рационально использовать ценное пространство платы. Их ширина (глубина) составляет 3.2 мм, высота — всего 0.65 мм, а расстояние между контактами (шаг) — 0.2 мм.
В корпус разъёма встроены два многофункциональных металлических фитинга, которые помогают корректно вставить/вынуть FPC-шлейф с проушинами (tabbed FPC) и не дают вставленному шлейфу выпасть прежде, чем он будет прижат фиксатором. О корректной установке шлейфа свидетельствует отчётливо слышимый щелчок. При повороте фиксатора металлические фитинги смыкаются в проушинах, надёжно фиксируя FPC- шлейф и обеспечивая большую силу удержания.
Особенностью конструкции контактов является наличие острых выступов в нижней части, которые вдавливаются в обеспечивающую жёсткость конечному участку FPC-шлейфа пластину (stiffener), увеличивая силу удержания в горизонтальном направлении до 9.9 Н. Кроме того, все контакты и металлические фитинги обеспечивают поддержку рычажного механизма фиксатора при повороте, гарантируя, что он не сместится в ненадлежащее положение.
Для предотвращения капиллярного протекания припоя от монтажных площадок на печатной плате к точкам сочленения контактов разъёма с контактами FPC-шлейфа служит барьерный слой из никеля. Между контактами/металлическими фитингами и корпусом предусмотрены зазоры, предотвращающие проникновение флюса.
Особенности
- Количество контактов: 19, 41 (разъёмы с другим числом контактов — по запросу)
- Шаг: 0.2 мм
- Установка контактов: сверху
- Максимальный ток: 0.2 А
- Максимальное напряжение: 30 В (AC/DC)
- Соответствуют требованиям директивы RoHS
- Не содержат галогенов
Идеально подходят для использования в портативной электронике, где требуется высокоскоростная передача данных. В эту категорию входят такие устройства, как цифровые фотоаппараты и видеокамеры, портативные музыкальные плееры, карманные игровые системы, платёжные терминалы в местах совершения покупок, медицинские приборы и т.п.
Серия FH58 — FPC-разъёмы с верхней и нижней ориентацией контактов, шагом 0.2/0.25 мм и задним поворотным фиксатором
Компания Hirose представила компактные FPC-разъёмы серии FH58, предназначенные для небольших портативных электронных приборов, в которых требуется высокоскоростной обмен данными.
Разъёмы имеют превосходные импедансные характеристики и обеспечивают высокоскоростную передачу данных в соответствии с требованиями стандартов USB 3.0, Embedded Display Port ver.1.3 и MIPI D-PHY ver.1.1.
Разъёмы компактны: ширина (глубина) составляет 3.1 мм, высота — всего 0.9 мм. Расстояние между контактами (шаг) — 0.2/0.25 мм, что минимизирует требуемое для монтажа посадочное место, позволяя более рационально использовать ценное пространство платы.
В корпус разъёма встроены два многофункциональных металлических фитинга, которые помогают корректно вставить/вынуть FPC-шлейф с проушинами (tabbed FPC) и не дают вставленному шлейфу выпасть прежде, чем он будет прижат фиксатором. О корректной установке шлейфа свидетельствует отчётливо слышимый щелчок. При повороте фиксатора металлические фитинги смыкаются в проушинах, надёжно фиксируя FPC-шлейф и обеспечивая большую силу удержания.
Наличие контактов с верхней и нижней ориентацией позволяет вставлять FPC-шлейф в разъём контактными дорожками как вверх, так и вниз. Вершины контактов (острые выступы) вдавливаются в обеспечивающую жёсткость конечному участку FPC-шлейфа пластину (stiffener), увеличивая силу удержания. Благодаря пружинящим контактам FPC-шлейф может смещаться вверх и вниз без разрыва электрического соединения.
Особенности
- Количество контактов: 31, 35, 41, 51
- Шаг: 0.2 мм/0.25 мм
- Максимальный ток: 0.2 А
- Максимальное напряжение: 30 В (AC/DC)
- Соответствуют требованиям директивы RoHS
- Не содержат галогенов
Идеально подходят для использования в портативной электронике, где требуется высокоскоростная передача данных, включая такие устройства, как смартфоны, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, ноутбуки и планшетные компьютеры, DVD- и Blue-Ray-плееры, портативные музыкальные плееры, карманные игровые системы и медицинские приборы.