IX серии
Прочные, компактные, высокоскоростные интерфейсные разъемы серии IX
Компания Hirose представила разъемы серии IX, поддерживающие высокоскоростную передачу сигнала до 3 Гбит/с, для промышленного использования в условиях ограниченного пространства.
Разъемы серии IX включают в себя 8-контактную вилку и гнездовую розетку, обеспечивающие подключение к LAN интерфейсу. Доступны гнездовая розетка на печатную плату, монтируемая под прямым углом и вилки с направлением кабеля, расположенными перпендикулярно плате, вверх или вниз, что обеспечивает гибкость соединений. Кабельная вилка подходит для монтажа с кабелем, соответствующим стандарту CAT5, CAT6.
Разъемы можно установить вплотную друг к другу, при этом расстояние между ними будет составлять всего 10 мм. Это достигается за счет маленькой площади и небольшой ширины розетки, что позволяет сэкономить некоторое пространство на плате.
Надежная фиксация обеспечивается за счет использования прочного быстрофиксирующегося замка, при соединении элементов которого ясно ощущается щелчок. Это является подтверждением того, что произошла полная блокировка разъема. Кроме того, замок с фиксатором имеет высоконадежный механизм предварительного нагружения с длинной пружиной, что увеличивает срок службы разъема до 5000 циклов соединения.
Гнездовая розетка подходит для пайки способом поверхностного монтажа. Помимо поверхностных монтажных контактов в розетке имеются штырьки для пайки в сквозном отверстии, позволяющие зафиксировать разъем на плате и придать прочность монтажу.
В разъеме используется усовершенствованный структурный заземляющий экран, предотвращающий возникновение электромагнитных помех (ЭМП) и электростатического разряда (ЭСР).
Основные характеристики
-
Количество контактов: 8
-
Номинальный ток: 0,5 А (все контакты), 1 А (любые 2 контакта), 2 А (только контакты № 1 и № 8)
-
Номинальное напряжение: 30 В
-
Циклов соединения: 5000
-
Соответствует стандарту RoHS.
Подходящими устройствами для применения продукта являются приборы, имеющие LAN интерфейс, коммутаторы, маршрутизаторы, сервоусилители, роботы, серверы, PLC, и тд.